Navigatie overslaan

TP20

Compacte schakelende meettaster met verwisselbare module, waardoor vele stylusconfiguraties en verlengstukken te gebruiken zijn om complexe vormen te meten.

TP20 met MCR20 met PI 200-3

De TP20 is een compact kinematisch in 5 of 6 richtingen schakelend meettastersysteem. De taster bestaat uit twee delen: een tasterhuis en een afneembare stylusmodule. Deze zijn gekoppeld via een magnetische kinematische koppeling met hoge herhaalbaarheid. Hierdoor kan de stylusconfiguratie handmatig of automatisch veranderd worden zonder dat herkalibratie van de styluspunt nodig is, wat een aanzienlijke tijdbesparing oplevert bij inspectieroutines.

De modules bieden een reeks van aandrukkrachten, zodat de tasterwerking zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de meettaak. Daarnaast is een set verlengstukken leverbaar, en een module voor 6 richtingen. De schroefdraad voor stylusmontage is bestemd voor styli van de Renishaw M2 serie.

Het TP20 systeem is gemakkelijk achteraf te monteren en is compatibel met bestaande interfaces, verlengstukken en adapters voor schakelende tasters.

Systeemcomponenten

De systeemonderdelen zijn:

  • TP20 tasterhuis
  • TP20 tastermodule - zeven varianten om per toepassing de optimale te kiezen
  • MCR20 of TCR20 wisselrek voor modules - automatische werking
  • Geschikt voor aansluiting op Renishaw PI 7-3, PI 200-3 en UCC besturingen

Meetrichtingen

Alle modules behalve 6W

6 W

±X, ±Y, +Z

±X, ±Y, ±Z

Geschikte interface

PI 7-3, PI 200-3, UCC besturingen

Pre-travelvariatie

LF

SF / EM1 / EM2

MF

EF

6 W

± 0,60 µm

± 0,80 µm

± 1,00 µm

± 2,00 µm

± 1,50 µm

Herhaalbaarheid in één richting

LF / SF / EM1 / EM2

MF

EF

6 W

± 0,35 µm

± 0,50 µm

± 0,65 µm

± 1,00 µm

Herhaalbaarheid van styluswissel

MCR20

Handmatig

± 0,50 µm

± 1,00 µm

Stylusserie

M2

Bevestigingsmethode

M8 draad

Tastermodules

Een reeks van zeven op specifieke toepassingen afgestemde tastermodules is leverbaar, elk te herkennen aan het gekleurde kapje.

Module

ToepassingAandrukkracht*Styluslengte

SF - standaardkracht

TP20 module SF

Geschikt voor de meeste toepassingen

XY: 0,08 N

Z: 0,75 N

Stylus: 10 mm

10 mm tot 50 mm GF

LF - lage kracht

TP20 module LF

Toepassingen met lage aandrukkracht, zoals rubberen afdichtingen

XY: 0,055 N

Z: 0,65 N

Stylus: 10 mm

10 mm tot 30 mm

MF - middelgrote kracht

TP20 module MF

Waar een grotere aandrukkracht dan de standaardkracht nodig is

XY: 0,1 N

Z: 1,9 N

Stylus: 25 mm

10 mm tot 60 mm

EF - extra grote kracht

TP20 module EF

Grote stylussamenstellingen of waar trillingen valse signalen veroorzaken

XY: 0,1 N

Z: 3,2 N

Stylus: 50 mm

10 mm tot 60 mm

6W - 6 richtingen

TP20 module 6W

Metingen in de –Z-richting, zoals ondersnijdingen

XY: 0,14 N

Z: 1,6 N

Stylus: 10 mm

10 mm tot 30 mm

EM1 STD - verlengstuk 50 mm

TP20 EM1

Meeste van de toepassingen die verlenging van 50 mm vereisen

XY: 0,08 N

Z: 0,75 N

Stylus: 10 mm

10 mm tot 50 mm

EM2 STD - Verlengstuk 75 mm

TP20 module EM2

Meeste van de toepassingen die verlenging van 75 mm vereisen

XY: 0,08 N

Z: 0,75 N

Stylus: 10 mm

10 mm tot 50 mm

* in richting lage kracht

Wisselrek

MCR20

Het MCR20 wisselrek voor tastermodules houdt opgeslagen modules zorgvuldig vast voor een snelle automatische wissel, en beschermt ze tegen eventuele verontreinigingen die zich in de werkomgeving verspreiden.

Blaas uw inspectieproces nieuw leven in

Upgrade uw huidige tastersysteem en verlaag uw kosten van de ene op de andere dag.

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.

Productinformatie

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...

U kijkt momenteel naar de TP20 tasterkop. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over de PH20 hoogwaardige meettasterkop met integrale TP20...

 
loading