TP200
Een compacte meettaster met verwisselbare module en drukmetingsmechanismen voor hogere nauwkeurigheid en langere levensduur dan bij kinematische schakelende tasters.

De onderdelen van het TP200 systeem zijn:
- TP200 of TP200B tasterhuis (de TP200B is extra bestendig tegen trillingen)
- TP200 stylusmodule - met keuze uit twee vaste overtravelkrachten: SF (standaardkracht) of LF (lage kracht)
- PI 200-3 meettasterinterface
- SCR200 styluswisselrek
Daarnaast is er een module EO met een grotere overtravel, die dezelfde overtravelkracht als de SF heeft maar in de Z-richting van de taster over een groter werkgebied en bescherming beschikt.
Kenmerken en voordelen
- Drukmetingtechnologie biedt een uitstekende herhaalbaarheid en precieze 3D vormmeting.
- Geen terugloopfouten
- Geen aanligproblemen
- Meetmogelijkheid in 6 richtingen
- Stylusbereik tot maximaal 100 mm (GF styli)
- Snel de tastermodule verwisselen zonder dat herkalibratie van de styluspunt nodig is
- Levensduur meer dan 10 miljoen keer schakelen
Tasterhuis TP200 / TP200B

Dankzij micro-drukmetingomvormers heeft de TP200 taster een uitstekende herhaalbaarheid en precieze 3-D vormmeting, zelfs met lange styli.
De sensortechnologie levert een submicron herhaalbaarheid en elimineert de aanligeffecten die optreden bij kinematische meettasters. De solide ASIC-elektronica in de taster zorgt voor een betrouwbare werking op miljoenen meetpunten.
De TP200B omvat dezelfde technologie als de TP200, maar is zodanig gebouwd dat hij extra bestendig is tegen trillingen. Dit helpt om valse signalen te voorkomen die kunnen ontstaan doordat via de CMM trillingen worden doorgegeven of doordat een lange stylus met hoge snelheid gepositioneerd wordt.
Wij raden af om de TP200B te gebruiken samen met de module LF of met een gehoekte of stervormige stylus.
Eigenschap | TP200 | TP200B |
---|---|---|
Voornaamste toepassing | CNC CMM's waarop hoge nauwkeurigheid nodig is. | Als TP200 maar dan wanneer er valse signalen zijn. |
Meetrichtingen | 6-assig: ±X, ±Y, ±Z | 6-assig: ±X, ±Y, ±Z |
Herhaalbaarheid in één richting (2σ µm) | Meetniveau 1: 0,40 µm Meetniveau 2: 0,50 µm | Meetniveau 1: 0,40 µm Meetniveau 2: 0,50 µm |
Afwijking bij XY (2D) vormmeting | Meetniveau 1: ± 0,80 µm Meetniveau 2: ± 0,90 µm | Meetniveau 1: ± 1 µm Meetniveau 2: ± 1,2 µm |
Afwijking bij XYZ (3D) vormmeting | Meetniveau 1: ± 1 µm Meetniveau 2: ± 1,40 µm | Meetniveau 1: ± 2,50 µm Meetniveau 2: ± 4 µm |
Herhaalbaarheid van styluswissel | Met SCR200: ± 0,50 µm max. Handleiding: ± 1 µm max. | Met SCR200: ± 0,50 µm max. Handleiding: ± 1 µm max. |
Aandrukkracht (bij styluspunt) | XY-vlak (alle modules): 0,02 N Z-as (alle modules): 0,07 N | XY-vlak (alle modules): 0,02 N Z-as (alle modules): 0,07 N |
Overtravelkracht (bij 0,50 mm verplaatsing) | XY-vlak (SF / EO module): 0,2 N tot 0,4 N XY-vlak (LF module): 0,1 N tot 0,15 N Z-as (SF / EO module): 4,90 N Z-as (LF module): 1,60 N | XY-vlak (SF / EO module): 0,2 N tot 0,4 N XY-vlak (LF module): 0,1 N tot 0,15 N Z-as (SF / EO module): 4,90 N Z-as (LF module): 1,60 N |
Gewicht (meettaster en module) | 22 g (0,78 oz) | 22 g (0,78 oz) |
Maximale verlenging (indien op een PH10 PLUS meetkop) | 300 mm | 300 mm |
Aanbevolen maximale styluslengte (stylusserie M2) | SF / EO module: 50 mm staal tot 100 mm GF LF-module: 20 mm staal tot 50 mm GF | SF / EO module: 50 mm staal tot 100 mm GF LF-module: 20 mm staal tot 50 mm GF |
Bevestigingsmethode | M8 draad | M8 draad |
Geschikte interface | ||
Wisselrek voor stylusmodules | ||
Stylusserie |
TP200 stylusmodules
De stylusmodule wordt aan het TP200 of TP200B tasterhuis bevestigd via een magnetische kinematische koppeling met hoge herhaalbaarheid, die zorgt voor snelle styluswissel en overtravelbeveiliging voor de taster.
Er zijn drie modules leverbaar met twee verschillende overtravelkrachten.
Module | SF (standaardkracht) | LF (lage kracht) | EO (grotere overtravel) |
---|---|---|---|
Toepassing | Algemeen gebruik. | Bij kleine styluskogels of wanneer de kracht minimaal moet zijn. | Wanneer extra overtravel nodig is om de CMM veilig te laten stoppen vanaf hoge tastersnelheden. |
Opmerkingen | Styli tot 100 mm lengte en met kogeldiameter groter dan 1 mm. | Kogels met diameter kleiner dan 1 mm. | Dezelfde overtravelkracht als SF. 8 mm extra overtravel in meetrichting Z. |
SCR200 wisselrek

Met de SCR200 kunnen maximaal zes TP200 stylusmodules automatisch en snel gewisseld worden. De SCR200 wordt gevoed vanuit de aparte tasterinterface PI 200-3, en bevat voorzieningen die bijdragen aan een veilige styluswissel. De SCR200 is leverbaar in sets voor een lage kracht of een standaardkracht, waarbij elke set bestaat uit een SCR200 plus drie stylusmodules van dezelfde kracht.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
Productinformatie
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...
U kijkt momenteel naar de TP200 tasterkop. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over de SP25M scanningtaster…