SP25M
Met een diameter van slechts 25 mm en een reeks van scannende en schakelende modules, is de SP25M het meest compacte en veelzijdige scantastersysteem ter wereld.

De SP25M omvat twee sensoren in één behuizing. Gebruikers kunnen schakelen tussen vijf scanmodules (die M3 styli van 20 tot 400 mm lengte kunnen bevatten) en een adaptermodule die compatibel is met de Renishaw TP20 serie van meettastermodules. Hierdoor beschikt de gebruiker over één meettastersysteem voor zowel scannen als schakelend meten.
De compacte maten en de autojoint-bevestiging maken de SP25M compatibel met de PH10M PLUS / PH10MQ PLUS en PH6M tasterkoppen. Het systeem is ook te bevestigen aan een bedraad verlengstuk. Zulke combinaties bieden een uitstekende reikwijdte en toegang tot meetplaatsen.
Meer over de technologie van de SP25M leest u in het technisch artikel over de SP25M.
Kenmerken en voordelen
- Met slechts 25 mm in diameter de kleinste scantaster ter wereld
Een reeks van FCR25 modulewisselsystemen, waarvan iedere houder geschikt is voor opname van elk SP25M systeemelement.
- SM25 scanmodules en de TM25-20 moduleadapter kunnen direct in de FCR25 houders geplaatst worden.
- Voor SH25 scanstylushouders is de adapter PA25-SH nodig.
- TP20 modules zijn op te slaan met behulp van PA25-20 adapters
- Uitstekende metrologie - geïsoleerd optisch tasten en derdegraads polynoomcompensatie
- Vijf modules leveren optimale resultaten bij uiteenlopende styluslengtes (tot 400 mm)
- Twee sensoren in één - scannen en schakelend meten
- Botsbeveiliging en eenvoudige styluswissel
- Snelle en eenvoudige cyclus voor tasterkalibratie
- Ideaal voor het meten van profielen en vormen
- Te gebruiken op gemotoriseerde meetkoppen met indexering voor nog meer flexibiliteit en kortere scancyclustijden
- Eenvoudige en robuuste constructie voor grotere betrouwbaarheid - geen motoren of blokkeermechanismen
SP25M modules en stylushouders

Dankzij een reeks van modulaire sets kunnen gebruikers de mogelijkheden van hun SP25M door de tijd heen opbouwen.
Van elke SM25 scanmodule zijn de versterking en veerdruk geoptimaliseerd voor de reeks van gespecificeerde styluslengtes. Voor elke module is er een passende SH25 stylushouder.
De stylushouders SH25-3 en SH25-4 zijn uitgerust met een vaste stift van koolstofvezel, waarop een M3 stylus wordt gemonteerd die de juiste werklengte oplevert.
De SP25M kan in principe gehoekte (niet rechte) stylusconfiguraties bevatten wanneer de SM25-1/ 2/ 3/ 4/ 5 scanmodules en de oorspronkelijke standaard stylushouders SH25-1/ 2/ 3/ 4/ 5 gebruikt worden. Voor optimale meetresultaten bij grotere hoekvormen adviseert Renishaw echter de nieuwe stylushouderserie SH25-2A/ 3A/ 4A, die specifiek ontworpen is voor zulke stylussamenstellingen.
SM25-1

Te gebruiken met SH25-1
Styluslengte: 20 mm tot 50 mm
SM25-2

Te gebruiken met SH25-2
Styluslengte: 50 mm tot 105 mm
SM25-3

Te gebruiken met SH25-3
Styluslengte: 120 mm tot 200 mm
SM25-4

Te gebruiken met SH25-4
Styluslengte: 220 mm tot 400 mm
SM25-5

Te gebruiken met de SH25-5 voor niet-rechte en stervormige stylusopbouw
Styluslengte: 20 mm tot 100 mm
Adaptermodule TM25-20 TTP

Te gebruiken met schakelende tastermodules TP20 en verlengstukken
Flexibele wisselrekken FCR25
Een reeks van FCR25 modulewisselsystemen, waarvan iedere houder geschikt is voor opname van elk SP25M systeemelement.
- SM25 scanmodules en de TM25-20 moduleadapter kunnen direct in de FCR25 houders geplaatst worden.
- Voor SH25 scanstylushouders is de adapter PA25-SH nodig.
- TP20 modules zijn op te slaan met behulp van adapter PA25-20.
FCR25

Drievoudige houder voor bevestiging aan het MRS modulaire reksysteem.
Adapterset voor houder FCR25

Adapters PA25-SH en PA25-20 voor opname van SH25 stylushouders of TP20 tastermodules.
FCR25-L3

Apart rek met 3 houders voor kleinere CMM's en optische CMM's.
FCR25-L6

Apart rek met 6 houders voor kleinere CMM's en optische CMM's.
Interfacekaart AC3
De AC3 interfacekaart is bestemd voor situaties waarin een pc of een besturing van de OEM (met ISA bus) het CMM-systeem bestuurt. De kaart voert functies uit voor het meettasterbeheer.
SP25M meettastersets
Vraag uw plaatselijke Renishaw-leverancier om een volledige lijst van de momenteel verkrijgbare SP25 meettastersets.
Video's
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
Technisch artikel
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Productinformatie
-
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...
U kijkt momenteel naar het SP25M scanningsysteem. U bent wellicht ook geïnteresseerd in hoe de SP25M is ingebouwd in de REVO scantasters…