SP600
Met de SP600 serie analoge scantasters van Renishaw is uiterst nauwkeurige inspectie, digitalisering en profielscanning mogelijk op een groot aantal verschillende CMM's.
Er zijn drie zeer veelzijdige SP600 scantastersystemen. Elk systeem omvat de taster zelf, een pc-interfacekaart en een wisselrek voor stylusmodules.
SP600

Lengte: 89 mm
Gewicht: 172 g
Bevestiging: Adapters voor koppeling, schachtadapter of CMM-schacht
SP600M

Lengte: 107,5 mm
Gewicht: 216 g
Bevestiging: Renishaw autojoint: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS of PH6M
SP600Q

Lengte: 98 mm
Gewicht: 299 g
Bevestiging: Directe bevestiging op CMM-as
Kenmerken en voordelen
- Scannen met hoge snelheden tot 300 mm/s, snelle puntmeting en hoge responsfrequentie
- Lage tastkrachten die maximale flexibiliteit in het gebruik geven
- Bijzonder robuuste constructie die bestand is tegen lichte botsingen
- Lage gebruikerskosten met een zeer lange levensduur van minstens 50.000 bedrijfsuren
- Een geringe massa, zeer stijve structuur en wrijvingsloze demping resulteren in voortreffelijke dynamische eigenschappen
Geschikte interface | Analoge omvormer AC1 of AC2 als pc-kaart (extra) |
Omschrijving taster | 3-assige meting (X, Y, Z), lineaire en parallelle beweging in alle asrichtingen |
Meetbereik | ± 1 mm (X, Y, Z) |
Overtravelbereik | X, Y en –Z beschermd via kinematische koppeling |
Resolutie | 0,1 µm (0.000004 in) met optionele AC2 interfacekaart 0,5 µm (0.00002 in) met optionele AC1 interfacekaart |
Veerdruk | Nominaal 1,2 N/mm (X, Y en Z) |
Demping | Rond 20% (X, Y, Z) bij 23 °C |
Omgevingstemperatuur | 10 °C (50 °F) tot 40 °C (104 °F) |
Voedingsspanning | +12 tot -12 V; 5 V (± 10%) |
Uitgangen (X,Y,Z) | Proportionele analoge uitgangsspanning: 4 tot 8,5 V/mm |
Stylusserie |
Toebehoren
SCP600

De SCP600 maakt deel uit van een flexibel modulair reksysteem waarmee de gebruiker zelf het vereiste aantal styluswisselhouders en de grootte en indeling van het reksysteem bepaalt. De diverse SCP600's worden geplaatst in de MRS rail (leverbaar in 400, 600 en 1000 mm) op passende en gemakkelijk te wijzigen onderlinge afstand, zodat de styli voor de meettoepassing bij de hand zijn.
SCR600

Pc-kaart AC1
De AC1 pc-kaart is een 12-bits interfacekaart die simpel te installeren is en direct aansluit op de standaard tasterkabel. De kaart verzorgt alle tasterbeheerfuncties en geeft statusinformatie door aan de host-pc. De AC1 is inmiddels opgevolgd door de AC2.
Pc-kaart AC2
De AC2 pc-interfacekaart is de opvolger van de 12-bits AC1 kaart. Hij heeft als extra voorzieningen een 16-bits resolutie, Delta-Tau buscompatibiliteit en volledige PICS-werking.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
Technisch artikel
Productinformatie
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...
U kijkt momenteel naar het SP600 scanningsysteem. U bent wellicht ook geïnteresseerd in het REVO 5-assige scanningsysteem…