Navigatie overslaan

SCR600

Wisselrek voor SP600 stylusmodules.

SCR600

De SCR600 is een passief styluswisselrek en heeft dus geen elektrische aansluiting nodig. Het is beveiligd tegen overtravel (in de richting waarin de taster binnenkomt) via een mechanisme in de voet met handmatige reset.

De SCR600 bevat maximaal vier SP600 stylusmodules per rek. Een systeem kan uit een willekeurig aantal rekken bestaan.

Hoogte

225 mm

Breedte

235 mm (9.25 in)

  • Stylus wisselen in ongeveer 10 seconden, en daarna doorgaan zonder de stylus te herkalibreren.

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.

 
loading