Navigatie overslaan

REVO 5-assig meetsysteem

Een REVO® systeem biedt scannen met hoge kwaliteit, contactloze inspectie en oppervlakteanalyse op één enkele CMM

5-assig multisensor meetsysteem

Het REVO systeem gebruikt gesynchroniseerde beweging en 5-assige meettechnologie om bij uiterst hoge meetsnelheden de dynamische effecten van de CMM-bewegingen te minimaliseren.

Dit wordt bereikt door snelle veeleisende bewegingen over te laten aan de REVO meetkop, terwijl de CMM langzaam lineair beweegt. Ook de toepassing van een taster met flexibele punt draagt bij aan de nauwkeurigheid en prestaties van het systeem. Het verwijderbare tastersysteem, gebruikt in combinatie met een voordelige wisselaar, zorgt voor nog meer flexibiliteit.

Snelheid, nauwkeurigheid, wendbaarheid

Nieuw geïnstalleerd of als erkende upgrade biedt het REVO 5-assig meetsysteem:

  • Meting van oppervlaktekwaliteit en inspectie van afmetingen.
  • Besparing van 15% tot 50% op cyclustijden.
  • Maximale capaciteit, minimale investeringen.

Renishaw biedt een reeks CMM's die geoptimaliseerd zijn voor meten met het REVO 5-assig multisensor systeem.

AGILITY® CMM’s met 5-assige technologie.

AGILITY CMM met REVO-2 en MRS2 rek

Nieuw e-book: REVO 5-assige meettechnologie

REVO 5-assig meten ePub

Metingen op hoge snelheid

  • Tot 500 mm/s waardoor de verwerkingscapaciteit stijgt
  • Gegevens verzamelen met snelheden tot 4.000 punten per seconde
  • Door onbeperkt positioneren en 5-assige beweging minder niet-productieve overgangen tussen metingen
  • Vlotte kalibratie met afleiding van alle posities betekent meer tijd om te meten

Hoge systeemnauwkeurigheid

  • 5-assig scannen minimaliseert CMM-beweging en bijbehorende dynamische fouten
  • Stylusslijtage geminimaliseerd door uiterst lage scankrachten
  • Door onbeperkt positioneren en vijfassige beweging beter toegang tot moeilijke meetpunten
  • Ook tasterpunt draagt bij aan nauwkeurigheid en flexibiliteit van het systeem

Grote flexibiliteit

  • Maximaal bereik tot 800 mm vanaf midden van leeskoprotatie
  • Mogelijkheden voor meerdere tasters en wisselen van stylus
  • De Renishaw UCCserver software-applicatie (gebaseerd op het I++ DME commandoprotocol) vormt de interface voor besturing van de REVO-2
  • Het verwijderbare tastersysteem, gebruikt in combinatie met een voordelige wisselaar, maakt het systeem nog flexibeler
REVO-2

REVO multisensorsysteem

Besturingssysteem

De 5-assige meettechnologie is ondergebracht in de Renishaw UCC S5 CMM-besturing, die de basis vormt van het 5-assig meetsysteem: 3 machineassen plus de 2 rotatieassen van de kop. De gepatenteerde technologie binnen de UCC S5 biedt unieke bewegingscommando's, synchronisatie en 5-assige meetmogelijkheden.

Om hoge scansnelheden te bereiken is een volledig geïntegreerde gesloten besturing van het 5-assige meetsysteem onmisbaar. Deze wordt gerealiseerd met het Renishaw UCC S5 en SPA3 systeem.

Meer informatie over besturingssystemen

Wisselrek voor REVO systeem

Wisselrek voor REVO-2

Het REVO wisselrek is ontworpen voor automatisch wisselen van een meettaster en stylushouder op een CMM. Het hoofddoel van het systeem is de flexibiliteit verhogen doordat ook langere styli en grote sterstylusconfiguraties te gebruiken en op te slaan zijn.

Voor een optimale meetkwaliteit dienen REVO meettasters en stylushouders automatisch gewisseld te worden met behulp van REVO wisselpoorten (RCP TC-2, RCP TC-3 en RCP2) en een flexibel wisselrek (FCR25). Deze houders worden bevestigd aan het modulaire reksysteem MRS2.

Meer informatie over RCP TC-2, RCP TC-3 en RCP2.

Sneller kalibreren

Een REVO kalibreert met een kalibratiekogel

Bij traditionele CMM-systemen neemt kalibratie heel wat tijd in beslag, die anders gebruikt had kunnen worden om producten te meten. Met een op de tafel gemonteerde bol bepaalt de eenvoudige en praktische kalibratietechniek voor de REVO-2 de werkelijke geometrie van meetkop en taster, zodat meting in elke positie mogelijk is in één actie.

Terwijl een CMM alleen gebruikt wordt voor één product of een beperkt aantal producten, worden er meestal wel 10 meetkoporiëntaties toegepast. De kalibratietijd voor deze posities bedraagt rond de 30 minuten. De REVO-2 heeft maar 20 minuten nodig.

Wordt de CMM gebruikt voor meer producten, dan zijn er vaak wel 40 meetkoporiëntaties waardoor de vereiste tijd voor kalibratie drastisch toeneemt tot ongeveer twee uur. Ook dan heeft de REVO-2 maar 20 minuten nodig.

Als er regelmatig opnieuw gekalibreerd wordt vanwege kwaliteitsvoorschriften of na een tasterbotsing, dan vermenigvuldigen deze tijdbesparingen zich.

5-assige meettechnieken

De zeer snelle en nauwkeurige 5-assige meettechnieken van Renishaw bieden vele voordelen, die zorgen voor een aanzienlijk hogere verwerkingscapaciteit.

Meer informatie over REVO meettechnieken.

Casestudies en praktijktoepassingen

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.

Productinformatie

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...

U kijkt momenteel naar REVO. U bent wellicht ook geïnteresseerd in het achteraf inbouwen van REVO bij bestaande CMM's

 
loading