RTP1 temperatuurmeettaster voor het REVO® systeem
Automatische meting van producttemperatuur op een 5-assig CMM-platform

De RTP1 temperatuurmeettaster biedt een aanzienlijk verbeterde flexibiliteit voor producttemperatuur meten op een CMM. Hij is automatisch te wisselen met elke andere REVO taster in iedere fase van een product- of batchmeetproces. Zo kunnen gebruikers automatisch de temperatuur waarbij het product gemeten werd of de temperatuurvariatie tijdens een inspectiecyclus vastleggen. Het is dan mogelijk om de inspectie te pauzeren totdat het product een acceptabele temperatuur heeft.
De taster werkt over een producttemperatuurbereik van 5 °C tot 55 °C, heeft ingebouwde overtravelbeveiliging, en kan met de oneindige positionering van de REVO kop gepositioneerd worden voor de meeste productvormen.
Productspecificaties
Temperatuurnauwkeurigheid bij 25 °C | 0,5 °C |
Meetbereik voor producttemperatuur | 5 °C tot 55 °C |
Gebruikelijke tijd voor temperatuurmeting | < 10 seconden |
Omgevingsspecificaties
Werktemperatuur | +10 °C tot +40 °C (+50 °F tot +104 °F) |
Opslagtemperatuur | -25 °C tot +70 °C (-13 °F tot +158 °F) |
Vochtigheid bij werking | 0% tot 80% (niet condenserend) |
Vochtigheid bij opslag | 0% tot 80% (niet condenserend) |

RCP TC-2 houder

De RTP1 temperatuurmeettaster is volledig compatibel met het MRS2 wisselrek en automatisch verwisselbaar met alle overige tasters voor het REVO systeem.
De thermisch gecontroleerde RCP TC-2 houder bewaart de RTP1 taster bij werktemperatuur en is compatibel met de Renishaw MRS en MRS2 reksystemen.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
U kijkt momenteel naar de RTP1 taster. Mogelijk wilt u ook meer weten over de andere REVO tasters: de RUP1 ultrasone taster, RVP visiontaster, SFP2 oppervlaktetaster, RSP2 of de RSP3 tasterserie.