Navigatie overslaan

MRS2 modulair reksysteem

Het MRS2 modulaire reksysteem is een veelzijdige oplossing voor het wisselen van tasters en styli voor Renishaw sensoren.

MRS2 is leverbaar met verschillende poot- en raillengten, zodat het kan worden geconfigureerd voor verschillende toepassingen. In gevallen waarin het CMM-werkvolume hoog is, of als er veel tasters en styli worden gebruikt, kunnen er extra rails worden toegevoegd aan MRS2 om rekken met meerdere lagen te maken.

De rail is compatibel met:

  • SCP600 en SCP80 (styluswisselpoorten voor SP600 en SP80 respectievelijk)
  • ACR3 (autowisselrek)
  • FCR25 en FCR25 TC (stylus- en modulewissel voor SP25M en RPS3-# stylushouders)
  • RCP2 (wisselpoort voor RSP2 en RSP3-6 stylushouders)en RCP TC-2 (thermisch gecontroleerde REVO-wisselpoort voor REVO tasters)
  • SFA en SFCP (voor REVO meettaster voor oppervlakteafwerking)

Eénlaags rek

MRS2 - 1-laags

Tweelaags rek

MRS2 - 2-laags

Drielaags rek

MRS2 - 3-laags

MRS2 opties

Rails

MRS2 rails zijn verkrijgbaar in lengtes van 400 mm, 600 mm of 1000 mm.

Poten

MRS2 poten zijn verkrijgbaar in lengtes van 200 mm, 400M, 600M en 800 mm.

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust

In de eerste 3 maanden na aankoop van uw nieuwe CMM-producten kunt u de garantie laten verlengen tot 3 jaar. Neem contact op met uw leverancier.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...

U kijkt momenteel naar het MRS2 modulaire reksysteem; wellicht wilt u ook meer weten over de reeks wisselpoorten voor REVO RSP2 en RSP3, SP80, SP600 of SP25M...

 
loading