Navigatie overslaan

TP7M

Drukmetende meettaster van 25 mm diameter met autojointmontage, geschikt voor zeer nauwkeurige productmeting.

TP7 met PI 7-3

De TP7M elektronische meettaster maakt gebruik van drukmetingtechnologie, die nauwkeuriger is, aanlig- en terugloopfouten voorkomt en een langere levensduur biedt dan kinematische schakelende meettasters hebben.

Door zijn autojoint-bevestiging met 'multiwire' aansluiting is de TP7M compatibel met de PH10M PLUS / PH10MQ PLUS gemotoriseerde meetkoppen, de PH6M vaste tasterkop en de PEM serie van 'multiwire' verlengstukken.

Eigenschap

TP7M

Voornaamste toepassing

FMS en geautomatiseerde systemen. Universele CNC en handbediende CMM’s.

Meetrichting

6-assig: ±X, ±Y, ±Z

3D-nauwkeurigheid (test volgens ISO 10360 Pt 2)

n.v.t.

Herhaalbaarheid in één richting (2σ µm)

Meetniveau 1: 0,25 µm

Meetniveau 2: 0,25 µm

Afwijking bij XY (2D) vormmeting

Meetniveau 1: ± 0,25 µm

Meetniveau 2: ± 0,50 µm

Afwijking bij XYZ (3D) vormmeting

Meetniveau 1: ± 0,50 µm

Meetniveau 2: ± 1 µm

Aandrukkracht (bij styluspunt)

XY-vlak: 0,02 N

Z-as: 0,15 N

Overtravelkracht

XY-vlak: 0,78 N

Z-as: 11,75 N

Gewicht

85 g (3 oz)

Maximale verlenging (indien op een PH10 PLUS meetkop)

200 mm

Aanbevolen maximale styluslengte (stylusserie M4)

150 mm (5.91 in) staal - 180 mm (7.09 in) GF

Bevestigingsmethode

'Multiwire' autojoint

Geschikte interface

PI 7-3

Automatische tasterwissel

Automatisch wisselrek

Stylusserie

M4

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.

 
loading