TP6 en TP6A
Robuuste kinematische meettasters met naar keuze M8- of autojointbevestiging
![TP6 en TP6A met PI 200-3](/media/img/gen/137e0037aa7d4f4982e2d326b75000e5.jpg)
De TP6 en TP6A meettasters zijn er met verschillende bevestigingen: M8 schroefdraad of autojoint. Beide tasters zijn kinematische schakelende meettasters, met een handmatig instelbare aandrukkracht voor een optimale werking met verschillende stylusconfiguraties.
Ze kunnen lange styli bevatten (de M3-serie), zijn 25 mm in diameter en hebben een ruime overtravel die ze bijzonder robuust maakt.
Eigenschap | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Voornaamste toepassing | Robuuste universele CNC en handbediende CMM’s | Als TP6, maar met snelle tasterwissel zonder opnieuw te kalibreren |
Meetrichtingen | 5-assig: ±X, ±Y, +Z | 5-assig: ±X, ±Y, +Z |
Maximale herhaalbaarheid per richting (2s µm) aan styluspunt | 0,35 µm | 0,35 µm |
Pre-travelvariatie 360° in XY-vlak | ± 1 µm | ± 1 µm |
Gewicht | 56 g (1,98 oz) | 76 g (2,68 oz) |
Stylusserie | ||
Instelbereik styluskracht | 0,11 N tot 0,3 N | 0,11 N tot 0,3 N |
Door Renishaw ingestelde styluskracht | 0,11 N tot 0,13 N | 0,11 N tot 0,13 N |
Normale stylusovertravel | XY-vlak: ± 22° +Z-as: 5,5 mm (0.22 in) bij 0,11 N 2 mm (0.08 in) bij 0,3 N | XY-vlak: ± 22° +Z-as: 5,5 mm (0.22 in) bij 0,11 N 2 mm (0.08 in) bij 0,3 N |
Maximaal verlengstuk op PH10-serie | 200 mm | 200 mm |
Bevestigingsmethode | M8 draad | Autojoint |
Geschikte interface |
Blaas uw inspectieproces nieuw leven in
Upgrade uw huidige tastersysteem en verlaag uw kosten van de ene op de andere dag.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.