UCC S3
범용 3축 스캐닝 및 접촉식 트리거 자동 헤드 솔루션.
UCC 비교
■ 표준 사양
- 사용 불가
기능/사양 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200 / SCR200 인터페이스 | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 인터페이스 | - | - | ■ | - | - |
SP25M 인터페이스 | - | - | ■ | - | - |
SP80 인터페이스 | - | - | - | - | - |
PH10 인터페이스 | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 인터페이스 | - | - | - | ■ | - |
REVO 인터페이스 | - | - | - | - | - |
REVO-2 인터페이스 | - | - | - | - | ■ |
제어되는 CMM 축 개수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
구성 가능한 추가 축(로터리 테이블, 듀얼 스케일, 듀얼 드라이브) | 보조 SPA3-2 필요 | 보조 SPA3-2 필요 | 보조 SPA3-2 필요 | 보조 SPA3-2 필요 | 보조 SPA3-2 필요 |
SPA(서보 파워 증폭기) 호환성 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
아날로그 SPA 출력 ±10 V | - | - | - | - | - |
온도 센서 입력 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
기존 도터 카드와 호환 | - | - | - | - | - |
최대 실시간 스캐닝 데이터 속도 | - | - | SP25M: 2000 points/s | - | REVO-2: 4000 points/s |
통합 AC 전원 공급 장치 | - | - | - | - | - |
외부 DC 전원 공급 장치 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Uncommitted CMM I/O | 입력 2개 + 출력 1개 | 입력 2개 + 출력 1개 | 입력 2개 + 출력 1개 | 입력 2개 + 출력 1개 | 입력 2개 + 출력 1개 |
기능/사양 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
치수
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
너비 | 440 mm(19 in 인클로저) | 440 mm(19 in 인클로저) | 440 mm(19 in 인클로저) | 440 mm(19 in 인클로저) | 440 mm(19 in 인클로저) |
높이 | 44 mm(1U) | 44 mm(1U) | 44 mm(1U) | 44 mm(1U) | 44 mm(1U) |
깊이 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
무게 | 2.1 kg(4 lb 10 oz) | 2.6 kg(5 lb 12 oz) | 2.6 kg(5 lb 12 oz) | 2.1 kg(4 lb 10 oz) | 2.1 kg(4 lb 10 oz) |
다음과 같은 정보는 모든 UCC 컨트롤러에 공통됩니다:
- 직접 CNC 제어식(DCC) CMM용으로 구성
- 프로세서 유형: 1.6 GHz Intel Atom
- 적합한 핸드 제어 장치: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- 디지털 SPA 제어 출력
- PC와의 통신 링크: 이더넷
- PC 운영 체제 호환성: XP pro, Windows 7, Windows 8
- 서보 루프 시간: 0.5 ms
- 접촉식 트리거 프로빙(TTP) 기능
- Renishaw UCCserver(I++ DME)
- 공통 UCC 소프트웨어 통합
- 디지털 스케일 입력: RS422 - Renishaw
- 아날로그 스케일 입력: 외부 인터페이스별
- I/O에 사용할 수 있는 전력: 1 A 에서 24 V
- I/O 사양:
- 사용자 구성 가능
- 활성 HIGH 또는 LOW
- 전압 범위 5 V ~ 24 V
- 외부 및 내부 리미트 스위치 규정 준수
- 소프트 리미트 규정 준수
- CMM 체적 오차 맵 기능
- Renishaw UCCassist 호환
* REVO / REVO-2에는 적합하지 않음
UCC 개조
Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.
개조
사용 중인 CMM에 대한 개조 옵션을 확인해 보십시오.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.