RTLC20 리니어 스케일 채용 TONiC™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드 크기: 35 x 13.5 x 10 mm
- 분해능 최저 1 nm
- 속도 최대 10 m/s
- 아날로그 또는 디지털 출력
- 극히 작은 보간 오차(SDE): 일반적으로 ±30 nm 미만
- 진공 및 기능 안전 버전 지원 가능
- 옵티컬 IN-TRAC™ 레퍼런스 마크
이점
- 테이프 스케일 편리성과 최고 수준의 강도
- 설치 및 교체가 빠르고 쉬운 트랙 스케일 시스템
- 동적 신호 조정으로 모션 제어 향상
- 우수한 내분진성
- 진단 키트

TONiC이란 무엇인가?
TONiC™ 시리즈는 초소형 비접촉식 증분형 엔코더 시스템으로, 리니어 및 로터리 엔코더 분야에서 Ti 인터페이스와 결합했을 때 최고 10 m/s 속도와 최저 1 nm 분해능을 지원합니다. 판독 헤드 내 첨단 필터링 옵틱이 TONiC에 유발되는 지터를 매우 낮춰서 탁월한 위치 안정성과 더 원활한 속력 제어력가 가능합니다. 따라서 TONiC는 이동을 엄격하게 제어해야 하는 분야에 이상적인 엔코더입니다.
TONiC 엔코더는 일반적으로 ±30 nm 미만으로 낮은 보간 오차(SDE)의 탁월한 신호 안정성을 제공하므로 뛰어난 모션 제어 성능을 실현할 수 있습니다.
TONiC 엔코더에는 셋업 LED가 통합되어 직관적이고 효율적인 설치도 지원됩니다.
RTLC20 스케일이란 무엇인가?
RTLC20은 20 µm 피치 및 IN-TRAC 고객 선택형 레퍼런스 마크를 특징으로 하는 슬림형 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다. 정확도는 ±5 µm/m 수준이고 최대 길이는 10 m(요청 시 >10 m)입니다. 장착 옵션은 두 가지이며, 모두 별도 열팽창을 허용하며 테이프 스케일의 편리성도 지원합니다.
RTLC20은 혁신적인 FASTRACK™ 스케일 운송 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 이 시스템을 사용하면 고정구 없이 쉽고 빠르게 트랙을 놓을 수 있습니다. 이제 소모성 스페이서를 제거하면 트랙으로 테이프 스케일이 들어갑니다.
RTLC20-S는 접착식 양면 테이프로 모재에 부착됩니다. 접착제는 모재의 것과 별도 스케일 팽창을 허용하는 방식으로 제작됩니다.
설치를 완료하려면 두 가지 종류의 스케일을 한 지점에서 결속하여 데이텀 위치를 제공해야 합니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
간편하게 분리되는 스케일
RTLC20/FASTRACK은 운송하기 위해 기계를 해체해야 하거나 수송을 위해 스케일을 장착/분리해야 하는 분야에 이상적입니다. 접근이 제한되는 여건에서도 가이드 레일에서 스케일을 재빨리 빼내고 교체할 수 있기 때문에 기계 가동 중단 시간이 단축됩니다.
탁월한 계측
TONiC 엔코더는 시장에서 입증된 Renishaw 필터링 옵틱과 개선된 신호 처리 성능을 자랑합니다. 자동 게인 컨트롤(AGC) 기술과 자동 오프셋 컨트롤(AOC) 기술이 판독 헤드 내에서 아날로그 신호 노이즈와 디지털 지터를 감소시킵니다.
TONiC 엔코더는 ±0.5 nm RMS 미만의 극도로 낮은 신호 출력 지터와 ±30 nm 미만의 낮은 보간 오차(SDE)를 제공하므로 리니어 모터 분야에서 위치 정확도를 높이고 발열량을 낮출 수 있습니다. 낮은 지터는 또한 저속으로 작동하는 고정밀 분야에서 속도 제어를 더 원활하게 해줍니다.
유연한 구성
TONiC 시리즈는 해당 분야에 요구되는 속도 및 분해능 수준을 충족하도록 구성할 수 있는 다양한 외부 인터페이스를 제공합니다. 후기 단계에서 하나의 다목적 TONiC 판독 헤드에 외부 인터페이스를 통합 및 구성하는 방식으로 다양한 최종 사용자 맞춤 옵션을 제공합니다.
TONiC 인터페이스 옵션들로 디지털 신호, 아날로그 신호 또는 디지털 및 아날로그 신호의 이중 출력을 활성화할 수 있습니다. TD(이중 분해능) 인터페이스는 선택 가능한 이중 분해능 출력을 제공하고, DPI 인터페이스는 광폭 인쇄 분야에도 사용할 수 있습니다. TONiC 엔코더는 구성에서 유연성이 높아 OEM들이 다양한 분야에서 모션 제어력과 처리량을 향상시킬 수 있습니다.
인터페이스 옵션
TD(이중 분해능) 인터페이스
- 선택 가능한 이중 분해능 직각 위상 출력.
- 매우 미세한 정밀 모션과 결합된 고속 이동이 필요한 분야에 이상적입니다.
DOP(이중 출력) 인터페이스
- 동시 디지털 직각 위상 및 1 Vpp 신호를 제공합니다.
- 하나 이상의 작업을 모션 축과 동기화해야 하는 분야에 적합합니다.
진단 키트 옵션

TONiC 진단 소프트웨어는 TONiC 엔코더 설치를 최적화하는 데 사용되며, 신속하고 종합적인 시스템 캘리브레이션을 지원합니다. 이 소프트웨어는 Renishaw에서 부품 번호 A-9411-0011로 구입할 수 있는 TONiC 진단 하드웨어와 함께 사용해야 합니다. 이 하드웨어는 USB 케이블(키트에 포함)을 통해 또는 고객의 전자 제품과 직결 방식으로 PC에 연결할 수 있습니다.
TONiC 진단 키트에 대한 모든 것을 확인해보세요.
기술 사양
측정 표준 | FASTRACK RTLC20: 운송 시스템이 제공되는 스테인리스 강철 테이프 스케일 RTLC20-S: 접착식 양면 테이프가 부착된 스테인리스 강철 테이프 스케일로, FASTRACK 가이드 레일 없이도 모재에 직접 장착 가능 |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
스케일 피치 | 20 μm |
열팽창 계수(20 °C에서) | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
20 °C에서 정확도 등급 | ±5 μm/m |
레퍼런스 마크 | IN-TRAC 레퍼런스 마크는 직접 RTLC20/RTLC20-S에 삽입됨 선택된 레퍼런스 마크를 식별하는 데 사용되는 선택기 마그넷 |
리미트 스위치 | 이중 또는 단일 리미트(주문 시 선택) |
스케일 길이 | FASTRACK: 100 mm ~ 25 m RTLC20/RTLC20-S: 최대 10 m (요청 시 10 m 이상 제공) |
최대 속도 아날로그 디지털 | (자세한 내용은 데이터 시트 참조) -3 dB에서 최대 10 m/s 최대 10 m/s |
보간 오차 (SDE) | 일반적으로 <±30 nm |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 작동 중 성능 최적화 |
증분 신호 아날로그 디지털 | 1 Vpp (20 μm 주기) 5 μm ~ 1 nm 범위 분해능 |
전기 연결 | 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 3 m, 5 m, 10 m 케이블 길이와 소형 커넥터(TONiC 인터페이스에 바로 연결) |
전원 공급 장치 | 5 V ±10%, < 100 mA (아날로그 시스템), < 200 mA (디지털 시스템) (미종단형) |
진동(작동 시) | 최대 100 m/s2(55 Hz ~ 2 000 Hz 조건) |
충격(미작동 시) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sine |
작동 온도(시스템) | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | 판독 헤드: IP40 인터페이스: IP20 |
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.