Renishaw FixtureBuilder 제품군
Renishaw의 3D 모델링 소프트웨어는 사용자 친화적인 픽스쳐 소프트웨어로 검사 소프트웨어와 통합되어 공작물이 생산 단계에 도달하기도 전에 픽스쳐 셋업을 생성할 수 있습니다.
3D 모델링 소프트웨어 패키지
30일 무료 소프트웨어 이용권과 교육을 받고 싶으신가요? FixtureBuilder를 다운로드하고 무료 평가판에 액세스하십시오.
FixtureBuilder 소프트웨어 제품군
FixtureBuilder 소프트웨어 제품군은 다음 제품 옵션으로 구성됩니다.
- 다운로드
- 동글
- 네트워크 라이센스
FixtureBuilder는 IGES, SAT 및 STEP을 포함하여 대부분의 CAD 형식을 지원합니다.
CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge 및 JT Import용 추가 변환기 모듈 라이센스도 판매 중입니다.
변환기 모듈은 다음 다섯 가지 버전을 지원합니다.
- CATIA V5: VR58-V5-6R2018
- Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
- Siemens NX: 11-NX 12.0.0
- Inventor: V11-V2019
- SolidWorks: 98-2018
- SolidEdge: V18-ST10
- JT Import: 8-10.2
변환기 모듈은 NU, USB 또는 CU 라이센스와 함께 구매해야 합니다.
Renishaw의 모듈식 및 맞춤형 픽스쳐는 신속한 반복 픽스쳐 셋업을 통해 검사 프로세스의 처리량, 재현성 및 정확도를 개선할 수 있습니다. Renishaw의 픽스쳐는 픽스쳐 요구 사항을 완벽하게 충족시켜 주는 솔루션을 제공합니다.
Renishaw 품목 번호 | 설명 |
CS-SOF-SW-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder 지명 사용자 라이센스 - 하나의 PC에 연결된 하나의 라이센스. 다운로드를 통해 배포됩니다. |
CS-SOF-SW-17-FBTRANS | 변환기 라이센스 - 다른 CAD 프로그램에서 파일을 가져오기 위한 원시 가져오기 변환기용. 지명 사용자, USB 또는 동시 사용자 라이센스와 함께 선택적으로 구매 가능합니다. |
A-6490-0052 | Renishaw FixtureBuilder 라이센스 - 다른 스테이션들 간에 전송이 가능하고 동글로 배포되는 단일 라이센스. FixtureBuilder는 각 스테이션에 설치해야 합니다. 한 번에 하나의 스테이션에서만 사용이 가능합니다. |
CS-SOF-SW-17-FBNRMS | 네트워크 라이센스 관리자 - 소프트웨어로 제어 방식의 네트워크 라이센싱 관리자. 다운로드 애플리케이션 – 동시 사용자 관리자 도구 관리. 동시 사용자 라이센스(품목 번호: CF-SOF-SW-17-FBCU)와 함께 구매해야 합니다. |
CS-SOF-SW-17-FBCU | Renishaw FixtureBuilder 동시 라이센스 - 사용자가 네트워크에서 FixtureBuilder를 사용할 수 있도록 허용하는 네트워크 라이센스 관리자에 연결된 “X”개의 라이센스. 한 번에 한 명의 사용자만 허용됩니다. X = 구매한 동시 사용자 라이센스 수. |
CS-SOF-SUBS-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder 지명 사용자 라이센스, 12개월 구독 라이센스. |
시스템 요구 사항:
- Windows 기반 설계 소프트웨어. 버전 8.0은 64비트 Windows 운영 체제만 지원합니다.
- 64비트 Windows 운영 체제.
- Pentium 4 CPU 이상(최신 AMD 프로세서도 지원).
- 4GB RAM 권장(대형 어셈블리 작업 시 8GB RAM 이상).
- Direct X 및/또는 OpenGL 호환 가속 비디오 그래픽 카드(대형 어셈블리 작업에 필요).
- 2 GB의 빈 디스크 공간(설치용). 설계 데이터용으로 더 많은 공간을 권장합니다.