옵티컬 엔코더 비교표
자세한 정보와 제품 옵션은 엔코더 제품 구성 프로그램을 참조하십시오.
옵티컬 리니어 판독 헤드
제품 정보에 대해서는 해당 제품의 데이터 시트를 참조하십시오.
앱솔루트
제품 이름 | 출력(분해능) | 스케일 옵션 | 스케일 길이 | 스케일 정롹도 | 최대 속도 | 판독 헤드 크기 |
디지털: 해당 없음 | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: 최대 21 m RSLA30: 최대 5 m RKLA30-S: 최대 21 m | 최대 ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm | |
EVOLUTE™ | 디지털: 해당 없음 | RTLA50/FASTRACK | 최대 10.02 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
증분
제품 이름 | 출력(분해능) | 스케일 옵션 | 스케일 길이 | 스케일 정롹도 | 최대 속도 | 판독 헤드 크기 (L x W x H) |
QUANTiC™ | 디지털: RS422(10 µm ~ 50 nm) 아날로그: 1 Vpp(40 µm) 시리얼: 해당 없음 | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: 최대 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S: 최대 20 m* * (더 긴 모델은 요청 시 제공) | RTLC40-S/RTLC40: 최대 ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H: 최대 ±5 µm/m RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
디지털: RS422(5 µm ~ 1 nm) 아날로그: 1 Vpp(20 µm) 시리얼: 해당 없음 | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: 최대 10 m* RKLC20-S: 최대 20 m* RELM20: 최대 1.5 m RSLM20: 최대 5 m | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: 최대 ±1.5 μm(길이에 따라 달라짐) | 10 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
디지털: RS422(5 µm ~ 2.5 nm) 시리얼: 해당 없음 | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: 최대 10 m* RKLC20-S: 최대 20 m* RELM20: 최대 1.5 m RSLM20: 최대 5 m * (더 긴 모델은 요청 시 제공) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: 최대 ±1.5 μm(길이에 따라 달라짐) | 12 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
디지털: RS422(10 µm ~ 2.5 nm) 시리얼: 해당 없음 | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: 최대 10 m(더 긴 길이는 요청 시 제공) RCLC: 최대 130 mm RKLF: 최대 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m RTLF40: ±15 μm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm, 상부 출구 버전) | |
디지털: RS422(10 µm ~ 1 nm) 아날로그: 1 Vpp(20 µm 및 40 µm) 시리얼: 해당 없음 | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: 최대 10 m(더 긴 길이는 요청 시 제공) RCLC: 최대 130 mm RKLF: 최대 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm (20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm, FPC 버전) | |
새로운 설계에는 권장되지 않음 | 디지털: RS422(5 µm ~ 10 nm) 아날로그: 1 Vpp(20 µm) 시리얼: 해당 없음 | RGS20 | 최대 50 m > 50 특수 주문에만 적용됨 | ±15 µm/m | 8 m/s | 36 mm x 13.5 mm x 14.8 mm |
옵티컬 부분 원호 판독 헤드
제품 정보에 대해서는 해당 제품의 데이터 시트를 참조하십시오.
앱솔루트
제품 이름 | 출력(분해능) | 스케일 옵션 | 스케일 길이 | 스케일 정롹도 | 최대 속도 | 판독 헤드 크기 |
디지털: 해당 없음 | RKLA30-S | RKLA30-S: 최대 21 m | 최대 ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
증분
제품 이름 | 출력(분해능) | 스케일 옵션 | 스케일 길이 | 스케일 정롹도 | 최대 속도 | 판독 헤드 크기 (L x W x H) |
QUANTiC™ | 디지털: RS422(10 µm ~ 50 nm) 아날로그: 1 Vpp(40 µm) 시리얼: 해당 없음 | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | 최대 20 m(더 긴 길이는 요청 시 제공) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
디지털: RS422(5 µm ~ 1 nm) 아날로그: 1 Vpp(20 µm) 시리얼: 해당 없음 | RKLC20-S/RKLR20-S | 최대 20 m(더 긴 길이는 요청 시 제공) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
디지털: RS422(5 µm ~ 2.5 nm) 시리얼: 해당 없음 | RKLC20-S/RKLR20-S | 최대 20 m(더 긴 길이는 요청 시 제공) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
디지털: RS422(10 µm ~ 2.5 nm) 시리얼: 해당 없음 | RKLF40 | 최대 20 m(더 긴 길이는 요청 시 제공) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm, 상부 출구 버전) | |
디지털: RS422(10 µm ~ 1 nm) 아날로그: 1 Vpp(20µm 및 40 µm) 시리얼: 해당 없음 | RKLF40 | 최대 20 m(더 긴 길이는 요청 시 제공) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm (20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm, FPC 버전) |
옵티컬 로터리 판독 헤드
제품 정보에 대해서는 해당 제품의 데이터 시트를 참조하십시오.
앱솔루트
제품 이름 | 출력(분해능) | 스케일 옵션 | 링/디스크 직경 | 시스템 정확도(링 직경에 따라 결정됨) | 최대 속도(링 크기와 분해능에 따라 결정됨) | 판독 헤드 크기 |
디지털: 해당 없음 | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm ~ 550 mm REXA30: 52 mm ~ 417 mm | RESx 링: ±4.28 ~ ±0.41 arc sec | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
증분
제품 이름 | 출력(분해능) | 스케일 옵션 | 링/디스크 직경 | 시스템 정확도 | 최대 속도 | 판독 헤드 크기 |
QUANTiC™ | 디지털: RS422(10 µm ~ 50 nm) 아날로그: 1 Vpp(40 µm) 시리얼: 해당 없음 | RESM40 | 52 mm ~ 550 mm | ±4.6 ~ ±0.5 arc sec | 24 m/s (최대 8,800 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
디지털: RS422(5 µm ~ 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm ~ 550 mm | RESx 링: ±4.3 ~ ±0.5 arc sec | 10 m/s (최대 3,673 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
디지털: RS422(5 µm ~ 2.5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm ~ 550 mm REXM20: 52 mm ~ 417 mm | RESx 링: ±4.3 ~ ±0.5 arc sec | 12 m/s (최대 4,400 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | 디지털: RS422(10 µm ~ 2.5 nm) 시리얼: 해당 없음 | RCDM, CENTRUM™ CSF40 | RCDM: 17 mm ~ 108 mm CENTRUM CSF40: 고정 옵션: 볼트: 38.4 mm ~ 120 mm 클램프: 31 mm ~ 120 mm | RCDM: 40 µm: ±19.7 ~ ±3.3 arc sec CENTRUM CSF40: 40 µm: ±10.6 ~ ±2.2 arc sec | 20 m/s (RCDM: 최대 29,300 rpm) (CENTRUM CSF40: 최대 15 800 rpm) | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm, 상부 출구 버전) |
디지털: RS422(10 µm ~ 1 nm) | RCDM, CENTRUM CSF40 | RCDM: 17 mm ~ 108 mm CENTRUM CSF40: 고정 옵션: 볼트: 38.4 mm ~ 120 mm 클램프: 31 mm ~ 120 mm | RCDM: 20 µm: ±9.1 ~ ±3.1 arc sec CENTRUM CSF40: | 20 m/s (RCDM: 최대 29,300 rpm) (CENTRUM CSF40: 최대 15 800 rpm) | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm |
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.