기계 캘리브레이션 및 최적화
Renishaw의 다양한 기계 캘리브레이션 및 최적화 제품은 정밀 모션 시스템의 성능을 개선하기 위해 설계되었습니다. 공정을 개선해 기계의 가동 시간을 늘리고 품질을 유지하기 위한 첫발을 내딛으세요.
압도적인 정밀도와 정확도를 실현하십시오
보다 까다로운 공차와 작업 마감 기한을 준수하고 국제 품질 표준을 유지하는 작업을 복잡하게 진행할 필요가 없습니다. 캘리브레이션 같은 간단한 방법을 활용하면 공정을 간소화하여 정밀도와 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
Renishaw는 다양한 레이저 간섭계와 볼바 측정 제품을 생산해 왔습니다. 이러한 제품을 통해 공작 기계, 모션 스테이지, 3차원 측정기(CMM)와 자동화, 연구, 과학 분야의 정적 및 동적 성능을 평가, 모니터링, 개선할 수 있습니다.

QC20 볼바로 CNC 공작 기계의 포지셔닝 성능을 쉽게 벤치마킹하고 추적하십시오. 신속 검사를 수행하여 유지보수가 필요해지기 전에 잠재적 문제를 식별 및 진단하십시오.

XL-80 레이저 간섭계는 정밀 모션 시스템의 측정 및 캘리브레이션에 적합합니다. 0.05 ppm의 레이저 주파수 정확도를 가지는 XL-80 레이저는 최고 수준의 고성능 측정 기능을 제공합니다.

XM-60 다축 캘리브레이터를 사용하여 6자유도를 측정하십시오. 강력한 셋업, 개발, 진단 도구인 XM-60 레이저는 한 번의 셋업으로 축의 모든 오차를 측정할 수 있습니다.

XK10 정렬 레이저에 맞춰 기계 축을 정렬하면 성능이 오래 지속됩니다. 빌드, 유지보수 및 정비 도중에 기하학적 오차와 회전 오차를 쉽게 측정 및 조정하십시오.

XR20 로터리 축 캘리브레이터로 로터리 축을 측정 및 보정하십시오. XR20은 고성능 캘리브레이션 솔루션을 제공하며 스테이지, 지그, 공작 기계에서 1 arc sec의 정확도를 지원합니다.

강력하면서 사용자 친화적인 CARTO 소프트웨어를 사용하면 테스트 셋업, 데이터 캡처, 측정 오차의 세부 분석 및 보정이 가능합니다. CARTO 데이터베이스를 통해 데이터 관리를 간소화할 수 있습니다.
적합한 솔루션을 한 번에 찾을 수 있습니다
Renishaw의 기계 측정 솔루션을 소개합니다
다양한 업계와 응용 분야에 적합한 Renishaw의 광범위한 캘리브레이션 제품군을 살펴보십시오. Renishaw 제품의 기능에 대해 자세히 알아보십시오.
왜 기계를 캘리브레이션해야 할까요?
기계와 모션 시스템의 오차를 파악하고 처리하는 것은 성능을 최적화하는 데 있어 굉장히 중요합니다.
기계 캘리브레이션과 최적화는 제조 표준을 개선하고 품질, 규정 준수, 고객 신뢰 측면에서 경쟁력을 높여 줍니다.

생산성 향상
기계 위치 변화 추적을 통해 유지보수 작업을 예측하고 기계 가동 중단 시간을 줄이십시오.

성능 향상
세부 분석을 통해 기계 정확도를 향상시키면 정밀한 수정이 가능합니다.

역량 통찰력
통찰력을 사용해 각 기계에 정확하게 작업을 할당하고 최적의 수율을 보장하십시오.
성능 입증
맞춤형 보고서와 정기적인 성능 평가 검사로 고객의 신뢰도를 높이십시오.
계획적 유지보수
기계 유지보수 일정을 효율적으로 예측, 구현, 최적화하십시오.
품질 규정 준수
추적 가능한 캘리브레이션 방법을 사용해 ISO 9000 표준을 준수하십시오.캘리브레이션 간소화
우리는 캘리브레이션 공정과 예측적 유지보수를 간소화하기 위해 최선을 다합니다. 우리는 Renishaw 제품의 작동 방식, 그리고 이러한 제품이 공정을 개선하는 방식에 대한 토대를 설명하는 귀중한 정보를 제공합니다.캘리브레이션 설명 측정 성능을 최적화하고 정밀도와 정확도를 쉽게 확보하는 데 필요한 전문 지식을 알아보세요.

회사를 처음 창립했을 때 Renishaw의 제품을 선택한 이유는 Renishaw의 브랜드 가치와 뛰어난 제품 성능을 굉장히 좋게 봤기 때문입니다.
시장의 여러 브랜드가 제공하는 레이저 간섭계와 볼바를 포함해 정밀 캘리브레이션 장비를 비교했는데, 비교 대상인 모든 제품들 중에서 Renishaw가 가장 일관적인 성능과 가장 널리 인정되는 측정 결과를 제공했습니다.
Beijing Jingdiao Company Ltd(중국)

품질 및 적합성
Renishaw 레이저 또는 볼바 제품은 품질이 입증된 최고의 제품입니다.고객의 신뢰도를 보장하려면 품질 보증과 정확한 추적성 기록이 필요합니다. 따라서 Renishaw의 모든 캘리브레이션 제품은 국가 표준 실험실을 통해 검증을 진행합니다. 따라서 기능의 품질과 신뢰성을 입증하는 유효 문서를 자신 있게 제공할 수 있습니다.
교육 및 지원
적합한 제품이 무엇인지 모른다면 캘리브레이션 제품을 구매하는 것이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 이 경우 Renishaw의 전담 지원 팀이 필요한 지원을 즉시 제공해 드립니다.
제품 교육이 필요하든 질문이 있든 데모 예약을 원하든 상관없이, Renishaw가 도와드리겠습니다.

업그레이드를 원하십니까?
Renishaw는 사용자가 최신 제품으로 업그레이드할 수 있도록 다양한 옵션을 제공합니다.
현재 레거시 시스템이나 경쟁사 시스템을 사용 중인 경우 Renishaw의 최신 솔루션을 통해 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.
지금 바로 캘리브레이션 경험하시고 시스템을 업그레이드하십시오.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.