FC(Functional Safety) 옵티컬 엔코더
더욱 안전한 기계 만들기
기계 제조업체는 고급 기계 안전 기능을 채택하여 더욱 안전한 기계를 제조할 수 있으며, 빠른 셋업 시간 및 기계 가동 중단 감소와 함께 고성능 모션 제어의 이점까지 모두 제공합니다. 안전이 중요한 분야를 위해 Renishaw는 다음 국제 안전 표준에 따라 인증을 받은 기능적으로 안전한 여러 위치 엔코더를 제공합니다.
- ISO 13849 Category 3 PLd
- IEC 61508 SIL2
- IEC 61800-5-2 SIL2
기초적인 작동 원리는 유사한 표준 엔코더와 동일하지만, FS 버전은 기능 안전 시스템과 쉽게 통합될 수 있도록 설계됩니다. Renishaw는 또한 FS(Functional Safety) 등급 판독 헤드에 대한 안정성 데이터도 제공합니다.
해당 제품으로는 증분식 개방형 엔코더와 앱솔루트 개방형 및 옵티컬 엔코더가 포함됩니다.증분형 FS 엔코더
TONiC™ FS 개방형 엔코더 시스템
TONiC FS는 TONiC 엔코더 시리즈의 특수 개조 버전입니다. 이 제품의 특징은 다음과 같습니다.
- 다양한 스케일과 호환:
- 리니어: RTLC 스테인리스 강철, RELM ZeroMet™ 스파, RSLM 스테인리스 강철 스파.
- 로터리(앵글): RESM 스테인리스 강철 링.

앱솔루트 FS 엔코더
FORTiS™ FS 밀폐형 엔코더 시스템
FORTiS FS는 FORTiS 엔코더 시리즈의 특수 개조 버전입니다. 이 제품의 특징은 다음과 같습니다.
- BiSS® 안전 및 Siemens DRIVE-CLiQ® 직렬 인터페이스.
- 리니어 밀폐형 엔코더 기술.

RESOLUTE™ FS 개방형 엔코더 시스템
RESOLUTE FS 엔코더는 RESOLUTE 엔코더 시리즈의 특수 개조 버전입니다. 이 제품의 특징은 다음과 같습니다.
- BiSS 안전 및 Siemens DRIVE-CLiQ 직렬 인터페이스.
- 다양한 스케일과 호환:
- 리니어: RTLA 스테인리스 강철 테이프, RELA ZeroMet 스파, RSLA 스테인리스 강철 스파.
- 로터리(앵글): RESA 스테인리스 강철 링, RESA 고초정밀도 스테인리스 강철 링.

RESOLUTE FS 앱솔루트 엔코더 소개 영상 시청하기
FS(Functional Safety) 엔코더에 대한 안정성 데이터
Renishaw는 고객의 성능 수준(PL) 계산을 지원하기 위해 FS(Functional Safety) 등급 TONiC FS, RESOLUTE FS 및 FORTiS FS 판독 헤드에 대한 안정성 데이터를 SISTEMA 라이브러리 형태로 제공합니다. 시스템 설계자는 이 라이브러리에서 SISTEMA 프로젝트로 데이터를 빠르고 오류 없이 복사할 수 있습니다.
SISTEMA: 기계 적용 평가를 위한 안전 무결성 소프트웨어 도구
SISTEMA는 EN ISO 13849-1 구현을 위해 성능 수준(PL)을 계산하는 소프트웨어 도구입니다. IFA에서 제공하는 SISTEMA는 무료 소프트웨어로, 업계에서 널리 인정받고 있습니다.
시스템 설계자와 안전 전문가는 또한 SISTEMA 소프트웨어를 무료로 다운로드할 수 있습니다.
Renishaw는 기능 안전(FS) 엔코더 시스템에 대한 기술 사양을 안내하는 다양한 기술 다운로드를 제공하고 있습니다.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.