RESOLUTE™ 엔코더 시리즈
RESOLUTE™ 트루 앱솔루트 엔코더는 고속 정밀 분해능 위치 측정 시스템입니다. 어떠한 이동도 없이 시동 즉시 위치가 측정되므로 원활한 속도 제어력과 신뢰할 수 있는 위치 안정성이 제공됩니다.
첨단 옵틱과 혁신적인 위치 결정 알고리즘이 결합된 RESOLUTE 엔코더는 1 nm에 이르는 정밀 분해능과 최대 100 m/s의 빠른 속도로 절대 위치를 측정합니다. ±40 nm의 낮은 보간 오차(SDE), 10 nm RMS 미만의 초저 노이즈(지터)와 같이 탁월한 계측 성능을 제공하므로 가장 까다로운 모션 제어 분야에 적합합니다.
다양한 직렬 인터페이스를 통해 리니어 스케일 및 로터리 스케일과 함께 RESOLUTE 엔코더를 사용할 수 있습니다. RESOLUTE UHV(Ultra-High Vacuum), RESOLUTE ETR(Extended Temperature Range) 및 RESOLUTE FS(Functional Safety)를 포함한 특정 분야 전용 버전들이 옵션 품목인 고급 진단 도구 ADTa-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 이러한 소프트웨어를 통해 종합적인 실시간 엔코더 데이터를 수집하여 현장에서 장애 식별과 최적화를 수행할 수 있습니다.
![웹사이트 카메오: RESOLUTE 판독 헤드](/media/img/gen/1656393eb5e04fc9b2376bcf841191d3.jpg)
트루 앱솔루트 위치 측정
![앱솔루트 픽토그램](/media/img/gen/5574af0c2b834b30abd1047790a6691f.png)
RESOLUTE 엔코더 시리즈는 단일 트랙 리니어 및 로터리 스케일에서 절대 위치 측정값을 제공합니다. 어떠한 이동도 없이 시동 시 즉시 위치 정보가 수집됩니다.
고속 및 정밀 분해능
![속도 픽토그램](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
RESOLUTE 엔코더는 1 nm에 이르는 정밀 분해능과 최대 100 m/s의 빠른 속도로 절대 위치를 측정하는 혁신적인 위치 결정 알고리즘과 첨단 옵틱을 결합합니다.
뛰어난 계측 성능
![보간 오차(SDE) 픽토그램](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
RESOLUTE 엔코더 시스템은 ±40 nm의 낮은 보간 오차(SDE)와 10 nm RMS 미만의 초저 노이즈(지터)로 절대 위치 측정값을 제공하여 원활한 속력 제어 성능과 탁월한 위치 안정성을 지원합니다.
RESOLUTE 스케일 옵션 찾기
표준
리니어
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C 조건) | 제공되는 길이 |
![]() 트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프 | ±5 µm/m | 30 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 21 m | |
폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프 | RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 21 m |
ZeroMet™ 스파
| RELA30 | 최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m | 30 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 최대 1.5 m |
스테인리스 강철 스파 | RSLA30 | ±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m) | 30 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 5 m |
부분 원호
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 |
폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 테이프 ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 최대 21 m |
초고도 진공
확장된 온도 범위
기능 안전
선택적인 고급 진단 도구 ADTa-100
![고급 진단 도구 ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
RESOLUTE 엔코더 판독 헤드(ADT 기호 표시)는 고급 진단 도구 ADTa-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 데이터 내보내기 및 저장
- 제로 설정