CNC 기계용 고정밀 접촉식 프로브
CNC 기계에 사용되는 Renishaw의 고정밀 터치 프로브는 가능한 최고의 사이클 내 공정 제어로 탁월한 측정 성능을 제공합니다. 매우 작은 트리거 힘과 우수한 반복도로 부품 세팅과 검사를 수행해 최적의 결과를 얻을 수 있습니다.
고정밀 프로빙으로 최고의 성능 제공
10년이 넘는 기간 동안 설계된 Renishaw의 고정밀 접촉식 프로브는 압도적인 성능과 역량을 제공합니다.
다양한 분야에 적합한 Renishaw의 고정밀 프로브는 공작물에 대한 사이클 내 세팅과 검사를 자동화하므로 매우 정확하고 빠르게 부품 가공이 가능합니다.
Renishaw의 고정밀 프로브는 RENGAGE™ 기술 또는 마이크로 동역학과 함께 고급 프로빙 메커니즘을 활용해서 우수한 측정 성능을 제공합니다. 이러한 기술은 부드럽고 유연하고 복잡한 3D 형상의 복잡한 구성품을 포함한 다양한 부품을 한 번의 작업으로 가공할 수 있도록 보장합니다.
고급 소재로 만들어진 Renishaw의 공작 기계 프로브는 견고하며 신뢰할 수 있습니다. 충격, 진동, 극한의 온도, 지속적인 액체 유입을 포함해 가장 열악한 환경도 견뎌낼 수 있습니다.
프로브를 사용해야 하는 이유
프로빙은 가공 공정 내내 정밀도를 보장하기 위한 필수 절차입니다. 제조업체에게는 일관된 제품 품질을 유지하고 결과를 극대화하는 것이 필수적입니다. 그 점이 바로 프로빙과 같은 고품질 공정 제어를 구현하는 것이 매우 중요한 이유입니다.
부품 셋업과 검사를 자동화하여 생산 효율을 높이려는 경우든, 폐기물을 줄이려는 경우든 반드시 프로빙이 필요합니다. 프로빙은 시간을 절약하고 폐기물을 줄여줄 뿐 아니라, 자동화된 툴링 오프셋과 보다 빠른 작업 셋업으로 가동 중단을 최소화해 생산성을 높여줍니다. 이러한 이점 덕분에 프로브에 대한 투자 회수가 빨라져, 제조업체는 품질과 생산성, 수익성에 집중할 수 있습니다.
고정밀 프로브의 주요 이점

매우 작은 트리거 힘
복잡한 공작물 검사 시 표면 및 형태 손상 제거

우수한 3D 정밀도
복잡한 3D 형상과 윤곽 측정 시 탁월한 서브미크론 성능을 제공합니다.

견고한 설계
매우 열악한 환경에서도 안정적 측정과 긴 사용 수명을 보장합니다.

정밀 측정
첫 작업을 포함해 항상 가장 조밀한 가공 공차를 쉽게 충족합니다.
RMP600의 정밀도와 그에 따른 생산 라인의 불량품 감소에 만족합니다. 크고 고가인 구성품으로, 프로브를 사용하여 오차를 식별하고 피할 수 있습니다.
Flann Microwave (영국)
필요한 제조 작업에 맞는 고정밀 접촉식 프로브 찾아보기
필요한 전송 방법이 무선이든, 광학 또는 유선이든 관계없이 Renishaw의 고정밀 프로브가 최고의 선택입니다. 각 프로브는 다양한 제조 환경에서 정밀도를 제공하고 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었으며 공작 기계 프로빙 소프트웨어와 호환됩니다.
고정밀 무선 전송 프로브
무선 전송 프로브는 스핀들 프로브가 수신기의 가시선 내에 있지 않은 복합 또는 대형 기계와 설비에 적합합니다.
고밀도 무선 주파수(RF) 트래픽이 있는 환경에서 Renishaw 무선 프로브는 특허 기술인 FHSS(Frequency-hopping spread spectrum)를 사용하여 프로브가 채널 간에 효과적으로 이동하므로 간섭과 음영 지점을 방지할 수 있습니다.

RMP400

RMP600
초소형 RMP400의 직경은 40 mm에 불과하며 소형 RMP600의 직경은 63 mm입니다. 두 프로브 모두 대형 기계 또는 설비에 요구되는 뛰어난 신뢰성을 제공하는 프로빙 솔루션입니다.
- RENGAGE™ 기술이 무선 전송 기능과 결합되어 프로빙이 편리해집니다.
- 최대 15 m의 작동 범위를 지원합니다.
- 0.25 µm 2σ의 단향성 반복도.

RMP24-micro
전 세계에서 가장 작은 무선 프로브인
RMP24-micro는 의료, 치과, 전자, 보석, 시계 업계에 요구되는 마이크로 정밀 작업에 적합하도록 설계되었습니다. RMP24-micro는 섬세한 표면의 고가 공작물을 가공하는 작동 범위가 작은 기계에 적합한 프로빙 솔루션입니다.
- 매우 작은 프로브(직경 24 mm, 길이 31.4 mm)로 0.35 µm 2σ의 탁월한 반복도.
- 매우 작은 트리거 힘 – 0.08 N의 XY 트리거 힘, 0.75 N의 Z 트리거 힘.
- QE 시리즈 전송 프로토콜로 전력 효율 극대화.
고정밀 옵티컬 전송 프로브
옵티컬 프로브는 다른 광원을 포함하는 영역에서 작업할 수 있도록 최적화된 변조 옵티컬 기술을 사용하며, 외부의 빛 간섭을 차단하고 안정적인 통신을 보장합니다.
최대 6미터 거리에서 전송이 가능한 옵티컬 전송은 보안성이 우수하고 강력하며 입증된 전송 방법입니다.

OMP400

OMP600
직경이 40 mm에 불과한 초소형 OMP400 프로브는 중소형 머시닝 센터 사용자에게 적합합니다. 반면 직경이 63 mm인 소형 OMP600은 모든 크기의 머시닝 센터에 적합합니다.
- 특허 받은 뛰어난 성능의 RENGAGE 기술.
- 안전하고 강력한 적외선 전송이 가능하며 작동 범위는 최대 5 m(OMP400) 및 6 m(OMP600)입니다.
- 0.25 µm 2σ의 단향성 반복도.
고정밀 유선 프로브
MP250은 그라인딩 작업장과 같이 분진이 많은 환경에 적합한 유선 프로브입니다. 고진동 환경에서는 진동에 대한 내구성이 더 뛰어난 구성으로 프로브를 전환할 수 있습니다.

MP250
최소한의 공간에서 최대한의 성능을 제공하도록 설계된 초소형 다목적 MP250은 직경이 25 mm, 길이가 36 mm밖에 되지 않아 가장 작고 열악한 가공 환경에서도 공정을 제어할 수 있습니다.
- RENGAGE 기술을 활용하면 긴 서비스 수명 동안 아주 정확한 측정이 가능합니다.
- 표준 유선 연결 방식으로 배터리와 간섭이 사라집니다.
- 0.25 µm 2σ의 단향성 반복도.
MP250을
HPGA 공구 세팅 암과 페어링하면 프로빙 유연성을 높일 수 있으며, 이러한 암은 반복도가 높은 자동 로터리 플랫폼으로 사이클 간에 프로브를 작업 환경 안팎으로 움직이도록 구성되었습니다.
내 작업에 적합한 프로브는 무엇인가?
Renishaw의 고정밀 프로브 제품을 살펴보고 각 프로브가 어떤 분야에 적합한지 확인해 보십시오. 추가 지원이 필요하면 가까운 지사의 영업팀에 연락하십시오.
고정밀 프로브 비교 매트릭스
권장되는 기계 유형 | 단방향 반복도 | 전송 유형 | 호환되는 인터페이스* | 권장되는 스타일러스 길이 | |
RMP24-micro | 초소형 기계와 작동 범위가 작은 기계 | 0.35 µm (14 µin) 2σ | FHSS 무선 | RMI-QE | 최대 30 mm |
RMP400 | 중소형 머시닝 센터 및 소형 복합가공 기계 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | FHSS 무선 | RMI-Q 또는 RMI-QE** | 최대 200 mm |
RMP600 | 모든 크기의 복합가공 기계, 머시닝 센터, 갠트리 기계 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | FHSS 무선 | RMI-Q 또는 RMI-QE** | 최대 200 mm |
OMP400 | 중소형 머시닝 센터 및 소형 복합가공 기계 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | 옵티컬 | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C(OSI/OSI-D 포함), OMM-2(OSI/OSI-D 포함) | 최대 200 mm |
OMP600 | 모든 크기의 머시닝 센터 및 중소형 복합가공 기계 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | 옵티컬 | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C(OSI/OSI-D 포함), OMM-2(OSI/OSI-D 포함) | 최대 200 mm |
MP250 | CNC 연삭기 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | 하드 와이어 | HSI 또는 HSI-C | 최대 100 mm |
*모든 Renishaw 공작 기계 프로브는 호환되는 인터페이스를 구매해야 합니다.
** RMI-QE 인터페이스는 QE 시리즈 프로브하고만 호환됩니다.
정확한 프로브 캘리브레이션
ACS-1을 사용하여 자신감을 가지고 프로브를 캘리브레이션할 수 있으며, 정밀 게이지 블록 또는 슬립 게이지가 요구되는 수동 공정이 필요치 않습니다.

직관적인 소프트웨어를 사용한 간단한 프로빙
프로빙 기술에 투자하면 공정 내 제어가 향상되며 탄탄한 공정 토대가 구축됩니다.
Renishaw는 프로브 사용 시 매끄러운 사용자 경험을 보장합니다. 광범위한 매크로 사이클 및 공작 기계 애플리케이션으로 빠르고 직관적인 측정 사이클 프로그래밍을 지원합니다.
지속적인 공정 제어
프로브를 사용해서 기계 내에서 공작물을 측정하면 가공 오류 발생 시 툴링 오프셋을 자동화할 수 있습니다.
셋업 시 공구 측정으로 공정 제어를 개선하여 항상 한 번의 절삭으로 작업을 마칠 수 있도록 보장하십시오.
Renishaw의 다양한 기계 내 공구 세터 및 파손 공구 검출기를 고정밀 스핀들 프로브와 함께 사용해서 생산성과 품질 제어 효율을 극대화할 수 있습니다.

다운로드
브로셔
데이터 시트
-
데이터 시트: RMP24-micro 무선 기계 프로브
-
데이터 시트: RMP400(QE) 무선 기계 프로브
-
데이터 시트: RMP600(QE) 무선 기계 프로브
-
데이터 시트: RMI-Q 무선 기계 인터페이스
-
데이터 시트: RMI-QE 무선 기계 인터페이스
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
데이터 시트: OMM-2 다중 옵티컬 프로브 인터페이스시스템 탑재 OSI
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
데이터 시트: MP250 프로브
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]