CNC 기계용 공구 세팅 암
Renishaw의 다양한 CNC 기계용 공구 세팅 암으로 고정밀 기계 가공 작업을 쉽게 처리할 수 있습니다. 공구 세팅 기술을 한 단계 업그레이드하도록 설계된 Renishaw의 혁신적인 제품은 효율성과 정확성의 새로운 기준을 제시합니다.
정밀하게 설계된 공구 세팅 암
Renishaw는 다양한 선삭 및 연마 전용 공구 세팅 암을 제공합니다. 이 제품은 공구 세팅, 파손 공구 검출, 부품 검사를 정확하게 수행할 수 있는 견고하고 반복 가능한 플랫폼을 제공합니다.
컬렉션의 각 제품마다 제조 공정의 특정한 과제를 해결합니다. 유연성이 뛰어난 수동 공구 세팅 암, 대량 생산용 자동 암, 고유한 용도를 위한 맞춤형 솔루션 등 작업 성능을 향상시킬 수 있는 이상적인 제품을 제공합니다.
이전 제품보다 높은 정밀도와 안정성으로 선반 및 연마 기계의 공구 세팅을 용이하게 만들어 줍니다. 전체 포트폴리오를 살펴보고 필요한 제조 작업에 맞는 공구 세팅 암을 찾아보십시오.
필요한 제조 작업에 맞는 공구 세팅 암 찾아보기
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
작동 | 수동 | 수동 | 전동 | 전동 | 전동 |
공구 세팅 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
자동 | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
파손 공구 검출 | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
부품 검사 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
프로브 옵션 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
시스템 반복성 | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8μm 2σ | 3μm 2σ*** |
IP 등급 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
최적화 용도 | 다양한 기계에 사용할 수 있는 높은 유연성이 필요한 경우 | 빠르고 정확한 공구 세팅을 위한 온디맨드 방식 사용 | 생산적인 대용량 기계 가공을 위한 자동 공구 세팅 및 파손 검출 | 다중 공구 세팅 및 파손 검출 작업을 위한 다중 프로브를 지원하는 초대형 기계 가공 | 부품 검사 기능과 함께 고도로 열악한 환경에서 탁월한 반복성 제공 |
* 6인치 - 15인치 척 암
** 18인치 - 24인치 척 암
*** LP2 테스트 완료. MP250을 사용하는 경우 반복성을 향상시킬 수 있습니다.
수동 공구 세팅 암
HPRA 및 HPPA로 공정 제어 역량 및 유연성 향상

HPRA
고정밀 탈착식 암(HPRA)은 여러 기계를 대상으로 유연하고 효율적인 공구 세팅 기능을 제공합니다. 선반 공구 세팅 역량을 향상시키도록 설계되었으며 공정에 대한 직접 제어도 가능합니다.

HPPA
고정밀 풀 다운 암(HPPA)으로 공구 세팅 성능을 한 단계 업그레이드하십시오. HPPA는 선반용 수동 공구 세팅 기능으로 공구 세팅 작업 공정을 제어합니다.
자동 공구 세팅 암
HPMA 및 HPMA-X로 생산성 극대화

HPMA
기계의 생산성 관련 잠재력을 실현시켜 주는 자동 공구 세터인 고정밀 전동 암(HPMA)으로 기계 가공 효율성을 새롭게 정의하십시오. HPMA는 뛰어난 정확성, 반복성 및 공구 파손 검출 기능으로 작업자 개입 없이 신뢰할 수 있고 효율적인 전자동 기계 가공을 지원합니다.

HPMA-X
초대형 기계의 자동화를 지원할 수 있는 확장성을 갖춘 고정밀 전동 암 X(HPMA-X)로 가장 광범위한 작업까지 제어할 수 있습니다. HPMA-X는 필요에 따른 맞춤 구성이 가능하므로 우수한 정밀도와 반복성을 보장하며 싱글 및 듀얼 프로브 기능을 모두 지원합니다.
전문 공구 세팅 암

HPGA
열악한 환경을 대비하여 설계된 고정밀 일반 암(HPGA)이 탁월한 3축 정밀도를 제공합니다. 기계 및 선반 연마 용도의 경우 빠르고 정확한 공작물 검사와 공구 세팅을 지원합니다. 사양에 맞는 맞춤형 설계로 다양한 Renishaw 프로브와 호환됩니다.
공구 세팅 암 패키지 구성품:

고정밀 암
이 암은 반복 가능한 정밀도로 프로브를 작업 환경에 투입합니다.
- 안정적인 움직임을 위한 견고한 메커니즘.
- 강력하고 오래 지속되는 운동학적 고정 메커니즘.
- 거친 기계 가공 환경에서도 뛰어난 내구성 확보.

인터페이스
암과 공작 기계 컨트롤러 사이에서 신호와 전력을 전달하는 강력하고 설치가 용이한 인터페이스.
- 비전동 암이 장착된 TSI 2(및 기타 버전).
- 전동 암이 장착된 TSI 3(및 기타 버전).
- 선택한 TSI 유닛과 함께 추가 인터페이스 MP250을 탑재한 HSI.

프로브
열악한 환경에서도 고정밀 측정이 가능하도록 설계된 고반복성 Renishaw 프로브.
- RP3 프로브 - HP 암 범위에 맞게 설계.
- LP2 프로브(HPGA만 호환 가능)로 공정 제어 수준을 업그레이드하십시오.
- 강력한 MP250 - 열악한 환경에서 연마 작업을 수행하도록 설계(HPGA만 호환 가능).
HP 암 앱 다운로드

자주하는 질문
Q: 공구 세팅 암이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
공구 세팅 암은 선삭 및 연마 기계 작업에서 사용되는 정밀 장치입니다. 이 암은 Renishaw 프로브의 측정 작업을 위한 견고하고 반복 가능한 플랫폼을 제공합니다. 이 프로브는 공구 치수를 정밀하게 측정하고 그 결과를 CNC 기계 컨트롤러로 전달합니다. 이 프로세스는 공구 오프셋을 자동으로 적용하여 인적 오류를 최소화하고 기계 가공 공정의 전반적인 효율성과 정확성을 최적화합니다.
Q: 공구 세팅 암이 기존 기계에 맞는지 어떻게 알 수 있나요?
Renishaw는 터닝 센터의 척 크기가 6인치(150 mm) ∼ 24인치(610 mm)이고 세공 크기가 16 mm ∼ 50 mm인 다양한 세로 및 가로형 선반에 맞는 표준 암을 제공합니다. 기계가 이 범위를 벗어나는 경우 성능을 향상시키고 기계의 잠재적 성능을 극대화할 수 있도록 맞춤형으로 설계된 암을 제공합니다.
Q: 대량 생산에 가장 적합한 공구 세팅 암은 무엇인가요?
각각의 Renishaw 고정밀 암이 공구 세팅 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 그러나 대량 전자동 가공의 경우 HPMA, HPMA-X 및 HPGA를 권장합니다. 이러한 암은 공구 세팅과 파손 공구 검출을 위한 자동화 기능으로 일관되고 안정적인 작업을 지원합니다.
다운로드
브로셔
데이터 시트
-
Data sheet: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
데이터 시트: HPMA 및 TSI 3 / TSI 3-C 모터 구동식 암 및 인터페이스
-
데이터 시트: HPMA-X 및 TSI 3-X 모터 구동식 암 및 인터페이스
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
데이터 시트: MP250 프로브