ナビゲーションのスキップ

オートジョイント式エクステンションバー

プローブとプローブヘッドの間に配置するプローブエクステンションです。精度を落とさずに測定範囲を拡張できます。

PAA および PEM

オートジョイント式エクステンションバーは、一端がレニショーオートジョイントのメス型で、もう一端がプローブ接続用マウントになっています。プローブヘッド側にオートジョイントのオス型部分があり、エクステンションバーを高速で自動/手動交換できるようになっています。

オートジョイント式エクステンションバーは、複数プローブを使用するための、ACR1 および ACR3 プローブチェンジラックへの使用に最適です。マルチワイヤ (全 13 ピン) 接続か、2 線接続を使用します。プローブ側の端部は、オス型オートジョイントか M8 ねじです。

PHS ヘッドアダプタの三点支持機構にはさまざまな種類があるため、他のプローブタイプに変更したり、エクステンションバーを使用したりできます。

オートジョイントからオートジョイントへのエクステンションバー

オートジョイントからオートジョイントへの PEM エクステンションバー

マルチワイヤ対応のエクステンションバーで、オートジョイント式プローブの到達範囲を拡大できます。

PEM エクステンションバーは、すべてのマルチワイヤ対応プローブ (TP7M、SP25M、SP600M スキャニングプローブと OTP6M 光学式プローブ) と、アダプタを使用するその他のタッチトリガープローブ用に設計されています。

オートジョイントから M8 ブッシュへのエクステンションバー

オートジョイントから M8 ブッシュへの PAA エクステンションバー

M8 プローブをオートジョイントのプローブヘッドの間に取り付けるエクステンションバーです。

PAA シリーズのエクステンションバーを使うことで、TP20 などの標準ツーワイヤタッチトリガー式プローブを、PH10M PLUS または MIH などのオートジョイント式ヘッドに装着できるようになります。

PAA エクステンションバーには、3 種類あります。長さ 30mm、スチール製の PAA1、アルミニウム製で有効長が 140mm の PAA2 と 300mm の PAA3 です。

PHS 用ヘッドアダプタ

HA-8 と TP200、モジュール、スタイラス

PHS のコネクタに、他のプローブセンサーを接続するためのヘッドアダプタです。

HA-M は、マルチワイヤ対応プローブを PHS と使用するために使います。

HA-8 は、カスタム仕様の PHS ヘッドエクステンションの代わりに、M8 エクステンションを使用するために使います。

PHS 用ヘッドアダプタ

M8 ねじのエクステンションバーと一体化した、HA-330 と TP200、モジュール、スタイラスPHS 用ヘッドアダプタです。ACR2 での自動交換が可能です。

エクステンションバーの長さには、330mm、500mm または 750mm があります (型名はそれぞれ HE330、HE500、HE750)。ヘッドエクステンションは、単品かキットでご購入ください。

 
loading