RLD10 senza interferometro interno
La praticità e le prestazioni dell'esclusivo sistema di trasmissione a fibra ottica Renishaw unite a configurazioni ottiche specifiche per applicazioni speciali
Con un esclusivo sistema multicanale di rilevamento frange, otturatore laser e deviatore di raggio integrato, RLD può essere introdotto con facilità in applicazioni speciali.
La testa RLD10-XX è disponibile con uscita del raggio assiale.
Funzioni e vantaggi
- Soluzioni ottiche personalizzate: non avendo ottiche interne, RLD può essere configurato per funzionare con ottiche esterne adatte ad applicazioni speciali.
- Misure di calibrazione: adatto all'uso con la linea di ottiche di calibrazione Renishaw, consente le misure angolari, lineari e di rettilineità.
- Adatto ad applicazioni in vuoto: compatibile anche con RVI20 per misure relative differenziali.
Specifiche
Applicazioni con specchi piani | Applicazioni con retroriflettori | |
Corsa degli assi | da 0 m a 1 m | da 0 m a 4 m |
Risoluzione (configurato con RLU) | Quadratura analogica = λ/4 (158 nm) Quadratura digitale = 10 nm Risoluzione RPI20 = 38,6 pm | Quadratura analogica = λ/2 (316 nm) Quadratura digitale = 20 nm Risoluzione RPI20 = 77,2 pm |
Errore di non linearità del sistema* (SDE) *Esclusa l'interfaccia | <±2,5 nm al di sotto di 50 mm/sec con >70% potenza del segnale <±7,5 nm a 1 m/sec con >50% potenza del segnale | <±5 nm al di sotto di 100 mm/sec con >70% potenza del segnale <±13 nm a 2 m/sec con >50% potenza del segnale |
Velocità massima | Fino a 1 m/sec | Fino a 2 m/sec |