Ottiche di misura
Le ottiche Renishaw permettono di misurare lo scostamento lineare, il beccheggio, l'imbardata e la rettilineità orizzontale e verticale degli assi.
Sono disponibili ulteriori kit ottici per la misura della planarità delle superfici e dell'ortogonalità degli assi.
È possibile utilizzare le stesse ottiche con i sistemi XL-80 e ML10. In questo modo viene garantita la massima continuità nelle misure e nelle procedure. Tutte le misure sono interferometriche e sfruttano la lunghezza d'onda tracciabile che costituisce lo standard internazionale per i fasci laser. In questo modo, tutti i risultati risultano assolutamente affidabili.
Per quanto riguarda la calibrazione degli assi rotanti, vedere la sezione Sistema di calibrazione XR20 per assi rotanti. Per informazioni sugli altri accessori ottici di impostazione e misura, vedere la sezione dedicata agli accessori ottici.
Funzioni e vantaggi
Intercambiabile
L'esclusivo design delle ottiche lineari, angolari e di rettilineità consente un facile interscambio delle ottiche senza necessità di riallineare il laser.
Pratico
Le ottiche mobili non hanno cavi da trascinare, per garantire migliore accuratezza e praticità.
Ottiche in alluminio a massa ridotta
Le ottiche sono in alluminio e la loro massa ridotta risulta particolarmente utile nella misura di errori di beccheggio sui bracci orizzontali delle CMM e nelle misure dinamiche.
Stabilizzazione termica
Alcuni sistemi di marche diverse utilizzano alloggiamenti per le ottiche in acciaio inox che risultano molto più pesanti delle ottiche in alluminio di Renishaw e hanno una minore conduttività termica, che si traduce in tempi di stabilizzazione termica più lunghi.
Kit di ottiche per misure lineari
![Kit di ottiche per misure lineari](/media/img/gen/7e6985108b68445a81ee33211063012f.jpg)
Le misure lineari sono la più comune forma di misura che può essere eseguita sulle macchine.
Ciascun kit di ottiche per misure lineari contiene quanto segue:
- 1 interferometro lineare
- 2 retroriflettori lineari e viti di fissaggio
- 2 bersagli per l'allineamento
Numero di codice: A-8003-0440
Per eseguire misure lineari superiori a 40 m, è necessario un kit opzionale per misure lineari a lunga distanza
Kit di ottiche per misure angolari (standard)
![Ottiche di misura angolare](/media/img/en/1978dc9dbb1c4b8db72045f1f1e30d07.jpg)
Queste ottiche permettono di effettuare misure di beccheggio e imbardata angolare. Si possono misurare deflessioni angolari fino a ±10° con risoluzioni di 0,01 secondi d'angolo.
Ciascun kit per misure angolari contiene quanto segue:
- 1 retroriflettore angolare
- 1 interferometro angolare
- 2 bersagli per l'allineamento
Numero di codice: A-8003-0441
Kit di ottiche per misure angolari (calibrato)
![Ottiche di misura angolare](/media/img/en/1978dc9dbb1c4b8db72045f1f1e30d07.jpg)
Queste ottiche consentono di effettuare misure di beccheggio e imbardata angolare riducendo l'incertezza rispetto alle ottiche standard. Tutti i retroriflettori sono dotati di un certificato di calibrazione e riportano l'indicazione del fattore di calibrazione.
Ciascun kit calibrato per misure angolari contiene quanto segue:
- 1 retroriflettore angolare
- 1 interferometro angolare
- 2 bersagli per l'allineamento
- certificato di calibrazione
Numero di codice: A-8003-2532
Disponibile anche con alloggiamento in acciaio, per una maggiore stabilità termica.
Kit combinato per misure lineari e angolari
![Ottiche angolari e lineari](/media/img/en/0f4cf274cd194852bc47e5ef291d8869.jpg)
Il kit combinato rappresenta una conveniente alternativa per gli utenti che hanno bisogno di misure lineari e angolari.
Ogni kit combinato contiene:
- 1 retroriflettore lineare e viti di fissaggio
- 1 retroriflettore angolare
- 1 interferometro angolare
- 1 bersaglio per l'allineamento
Numero di codice: A-8003-2774
Kit di ottiche per misure di rettilineità Assi con lunghezze comprese fra 0,1 e 4 m
![Rettilineità SR](/media/img/en/f1d7f3dcc53f4512b455e2f9cd7acd46.jpg)
Le ottiche consentono di misurare gli errori di rettilineità orizzontale negli assi lineari lunghi fino a 4 m. Inoltre, permettono di effettuare misure del parallelismo degli assi.
Il kit di rettilineità per distanze brevi contiene:
- 1 interferometro di rettilineità
- 1 riflettore di rettilineità
- 1 bersaglio
Numero di codice: A-8003-0443
Potrebbe richiedere un otturatore universale (rettilineità) oppure degli accessori di misura aggiuntivi, in base al tipo di applicazione.
Kit di ottiche per misure di rettilineità Assi con lunghezze comprese fra 1 e 30 m
![Rettilineità LR](/media/img/en/0407a59614964ab8b03e861ddbc72d37.jpg)
Queste ottiche possono essere utilizzate per misurare l'errore di rettilineità orizzontale negli assi lineari lunghi da 1 a 30 m, utilizzando il sistema laser XL-80. Consentono inoltre di misurare il parallelismo degli assi.
Il kit di rettilineità per lunghe distanze contiene:- 1 interferometro di rettilineità
- 1 riflettore di rettilineità
- 1 bersaglio per l'allineamento
Numero di codice: A-8003-0444
Potrebbe richiedere un otturatore universale (rettilineità) oppure degli accessori di misura aggiuntivi, in base al tipo di applicazione.
Ottiche di misura dell'ortogonalità
![Ottiche di misura dell](/media/img/gen/8b71c8909bdf487085db61aed035ab12.jpg)
Queste ottiche determinano la deviazione di due assi dall'ortogonalità nominale, confrontandone i relativi valori di rettilineità ottenuti tramite la squadra ottica.
Nota:
i kit di ottiche per misure di rettilineità e i kit accessori sono necessari per eseguire misure di ortogonalità.
Ciascun kit di ottiche per misure ortogonali contiene quanto segue:
- 1 squadra ottica e viti di fissaggio
- 1 staffa (per specchio regolabile)
Numero di codice: A-8003-0665
Kit di misura della planarità
![Ottiche di planarità](/media/img/en/162331e3849d49ac9452dbbaa3977166.jpg)
Oltre a ruotare in senso orizzontale, gli specchi di planarità si inclinano per consentire una regolazione orizzontale e verticale del fascio laser.
Nota:
Le ottiche angolari sono necessarie anche per le misure di planarità.
Ciascun kit per misure planari contiene quanto segue:
- 2 specchi di planarità
- 1 base di planarità da 50 mm
- 1 base di planarità da 100 mm
- 1 base di planarità da 150 mm
Numero di codice: A-8003-0442