Periferiche di sistema
Il treppiede e il supporto rappresentano opzioni di montaggio estremamente flessibili per il sistema laser XL-80. Per una maggiore protezione e comodità di trasporto sono disponibili apposite valigie.
Treppiede e supporto del laser
A meno che non sia utilizzata un'attrezzatura dedicata, sarà necessario un supporto del laser (e spesso anche un treppiede) che permetta la regolazione della posizione relativamente all'asse da misurare.
- Il supporto per XL-80 permette di effettuare traslazioni e rotazioni angolari precise. È stato progettato per rimanere sempre fissato al laser, un criterio semplice ma rivoluzionario che semplifica di gran lunga le operazioni prima e dopo la misura.
- Un meccanismo di aggancio e sgancio rapido consente di fissarlo rapidamente al treppiede. Nei casi in cui non si desidera utilizzare un treppiede (ad esempio, in caso di montaggio sulla tavola della macchina), il laser e il suo supporto possono essere fissati su basi magnetiche con un adattatore opzionale M8.
- Il nuovo treppiede universale ha superato un gran numero di test per garantire contemporaneamente stabilità, praticità e leggerezza.
- In combinazione con il supporto del laser garantiscono un totale controllo dell'allineamento sul fascio laser di XL-80.
Treppiede universale
Consente di posizionare il fascio laser a qualsiasi altezza compresa fra 0,54 e 1,56 m. Una volta ritratta è lunga appena 64 cm e ha un peso inferiore a 4 kg.
Richiede un kit di supporto separato per XL-80 (include piastra e adattatore per treppiede).
Numero di codice: A-9908-0295
Custodia in tessuto per treppiede
Valigia su misura in nylon con rinforzi in polimero. Include una comoda maniglia e una cinta a spalla per il trasporto, nonché una fascia di collegamento per il montaggio al sistema XL.
Numero di codice: M-9908-0527Kit di supporto per il montaggio del laser XL
72 mm di traslazione e regolazione del beccheggio per l'unità laser. Può essere montato sul laser con 3 viti per una maggiore comodità. Un meccanismo a rilascio rapido semplifica le operazioni di installazione sul treppiede o su una base magnetica.
Numero di codice: A-9908-0700Valigie
Il sistema laser di Renishaw è stato studiato per assicurare la massima comodità di trasporto. Renishaw commercializza una vasta gamma di valigie per il trasporto dei vari sistemi.
Le valigie consentono di proteggere i preziosi componenti del sistema durante il trasporto o quando non sono utilizzati.
Le valigie sono in plastica stampata a iniezione, con specifiche militari, e sono dotate di ruote e maniglie.
Valigia per il sistema XL completo
Valigia per il sistema XL completo: consente di trasportare il sistema laser XL e tutti gli accessori di misura e le ottiche.
Valigia pressofusa, impermeabile e antipolvere. Include trolley, maniglia e rotelle, per una maggiore comodità di trasporto. La valigia più grande include un piano estraibile per aumentare lo spazio interno.
560x455x265 mm. 16-25 kg se piena.
Numero di codice: M-9908-0314
Valigia per il sistema XL base:
Valigetta per il sistema XL base: può contenere il dispositivo laser e gli accessori ottici e per le misure lineari e angolari.
560x351x229 mm. 12-17 kg se piena.
Numero di codice: M-9908-0313
Cavi e alimentazione
Il laser XL-80 e l'unità di compensazione XC-80 vengono collegati direttamente al PC tramite USB. Sono disponibili vari cavi e prolunghe.
Numero di codice | Prodotto |
A-9908-0299 | Kit universale di alimentazione |
A-9908-0286 | kit con cavo USB (5 m) |
A-9908-0932 | Cavo per sensore XC (5 m) |
A-9908-0329 | Kit per connettore ausiliario I/O |