Kit universale TB20
Per attivare a distanza il laser XL-80, è possibile utilizzare il trigger box di quadratura TB20. Questo dispositivo controlla i segnali di feedback di posizione fra gli encoder e il controllo di una macchina e invia segnali di deflessione al laser XL-80. In tale modo è possibile sincronizzare la posizione della riga o lo spostamento con l'acquisizione dati di XL-80. TB20 viene utilizzato principalmente in applicazioni quali calibrazione dell'encoder o della vite conduttrice.
TB20 riceve alimentazione dall'impianto elettrico e funziona con il segnale encoder TTL in quadratura o in loop di corrente analogico, attivando la misura laser a intervalli regolari definiti dall'utente TB20 sostituisce il precedente modello TB10.
Acquisizione dati
TB20 consente l'acquisizione di due tipi di dati:
- Semistatici - dove l'asse si sposta su intervalli predefiniti e si ferma per rilevare la misura.
- Dinamici - dove l'asse si sposta senza fermarsi e TB20 attiva le misure da effettuare.
L'acquisizione di dati semistatici può essere eseguita tramite il software CARTO, mentre per ottenere dati dinamici è necessario il software LaserXL.
Il kit contiene:
- Trigger box TB20
- Cavo di attivazione XL
- Cavo di alimentazione
- Kit di adattatori
- 2 connettori per l'encoderTB20 e la porta del controllo
Numero di codice: A-8003-4475
Scarica il manuale dell'utenteCompatibilità
TB20 è compatibile con encoder di quadratura analogici e digitali che richiedono alimentazione a 5V. Supporta:
- Encoder analogici 1Vpp
- Encoder analogici a microcorrente
- Encoder digitali
La velocità massima per le applicazioni con encoder analogico è 1 m/s. Di seguito sono elencate le velocità per gli encoder digitali:
Risoluzione | Velocità m/s |
0,05 µm | 0,5 |
0,1 µm | 1 |
0,5 µm | 5 |