Encoder laser a lungo raggio

La nostra testa laser HS20 è il fulcro di un sistema di encoder laser interferometrico senza contatto, ideale per applicazioni che richiedano alta accuratezza di posizionamento lineare su assi lunghi.
Sistema RCU10 di compensazione del conteggio in tempo reale
Utilizza sensori ambientali per monitorare l'ambiente della macchina e fornisce compensazione in tempo reale per i segnali di feedback di posizione.
Il kit di ottiche per misure lineari standard dell'interferometro è adatto ad assi lunghi fino a 30 m.
Ottiche per misure lineari su lunghe distanze
Il kit di ottiche per misure lineari su grande distanze usa un retroriflettore e un periscopio per estendere la funzionalità ad assi lunghi fino a 60 m.
Deviatore di raggio laser LS06
Il deviatore di raggio facilita la procedura di allineamento permettendo una regolazione di beccheggio e imbardata fino a 0,6 mrad.
Canale di protezione del raggio
Per prevenirne l'interruzione durante il funzionamento in ambienti difficili, il canale ricopre e protegge il raggio laser.
La piastra di allineamento fornisce posizioni di montaggio stabili per testa laser e ottiche dell'interferometro, e permette di regolare traslazioni e rotazioni durante l'allineamento.