Salta la navigazione

Accessori ottici per la misura

La nostra linea di ottiche permette di misurare lo spostamento lineare su diversi tipi di asse.

Ottiche per misure lineari

Kit di ottiche per misure lineari

Sono disponibili due tipi di kit di ottiche per misure lineari: Il kit di ottiche per misure lineari standard è adatto agli assi lunghi fino a 30 m (solo HS20). I gruppi interferometro e retroriflettore sono pensati per essere installati con facilità sulla piastra di allineamento HS20, all'estremità dell'asse su si trova il laser.

Contenuto del kit

  • 1 interferometro lineare
  • 2 retroriflettori lineari e viti di fissaggio
  • 2 bersagli per l'allineamento

Funzioni e vantaggi

  • Facilità di allineamento: l'uso dei bersagli Renishaw agevola il processo di allineamento.
  • Rivestimento antiriflettente: applichiamo sulle nostre ottiche un rivestimento antiriflesso di alta qualità per ottenere la massima prestazione di misura.
  • Semplicità di montaggio: installazione semplificata grazie al montaggio diretto sulla piastra di allineamento per il laser HS20.

Ottiche per misure lineari su lunghe distanze

Ottiche lineari per lunghe distanze

Il secondo kit di ottiche lineari è pensato per lunghe distanze, adatto ad assi lunghi fino a 60 m (solo HS20).

Il kit di ottiche lineari per lunghe distanze include un periscopio aggiuntivo e un retroriflettore di grandi dimensioni. Questi due componenti consentono di aumentare l'interasse tra i due fasci nel percorso lungo l'asse della macchina.

Contenuto del kit

  • 1 retroriflettore lineare e bersaglio di allineamento
  • 1 retroriflettore lineare per lunghe distanze con bersaglio
  • 1 interferometro lineare
  • 1 periscopio per lunghe distanze

Funzioni e vantaggi

  • Facilità di allineamento: l'uso dei bersagli Renishaw agevola il processo di allineamento.
  • Rivestimento antiriflettente: applichiamo sulle nostre ottiche un rivestimento antiriflesso di alta qualità per ottenere la massima prestazione di misura.
  • Semplicità di montaggio: installazione semplificata grazie al montaggio diretto sulla piastra di allineamento per il laser HS20.

Deviatore di raggio laser LS06

Deviatore di raggio LS06

Il deviatore di raggio laser LS06 è un dispositivo per semplificare l'allineamento della riga laser HS20. Questo dispositivo consente di regolare con facilità beccheggio e imbardata del fascio laser.

Il deviatore LS06 si monta sulla parte anteriore dell'interferometro ed è compatibile con i kit di ottiche per misure lineari standard e per lunghe distanze.

Funzioni e vantaggi

  • Regolazione del raggio: il deviatore di raggio laser LS06 permette di avere un campo di regolazione di beccheggio e imbardata pari a 0,6 mrad.
  • Rapidità di allineamento: l'uso di due levette per regolare beccheggio e imbardata consente una procedura rapida di allineamento.
  • Montaggio standard: direttamente compatibile con gli interferometri Renishaw, montaggio rapido e semplice.
 
loading