Salta la navigazione

Encoder laser a fibra ottica

Unità laser RLU a doppio asse Unità laser RLU10

Con una stabilità di frequenza laser di ±50 ppb (parti per miliardo) in un periodo di un'ora, RLU10 è una soluzione pratica e con costi contenuti per la maggioranza delle applicazioni in aria.

Unità laser RLU a doppio asse Unità laser RLU20

Per le applicazioni che richiedono le prestazioni di misura più spinte, come quelle in vuoto. RLU20 offre una stabilità di frequenza laser di ±2 ppb (parti per miliardo) in un periodo di un'ora.

Rilevatore RLD10 con emissione a 0° Interferometro a specchi piani RLD10

L'interferometro a specchio piano RLD10-PMI è un sistema a doppio passaggio configurato per applicazioni che richiedono l'uso di specchi piani, come ad esempio posizionatori XY.

Interferometro con retroriflettori RLD10 Interferometro con retroriflettori RLD10

RLD10-RRI (Retroreflector Interferometer, interferometro a retroriflettori) è un interferometro a singolo passaggio configurato per applicazioni che richiedano un retroriflettore, ad esempio con distanze o velocità superiori a quelle ottenibili con specchi piani.

Interferometro differenziale RLD10-X3-DI e specchi Interferometro differenziale RLD10

RLD10-DI (Differential Interferometer, interferometro differenziale) è un interferometro a doppio passaggio progettato per fornire una misura differenziale. La scelta ideale per le applicazioni in camera a vuoto.

Rilevatore RLD10 con emissione a 0° RLD10 senza interferometro interno

Il rilevatore RLD10-XX (senza interferometro interno) è realizzato senza ottiche interferometriche al suo interno. Questo ne consente l'uso in combinazione con ottiche personalizzate per effettuare misure lineari, angolari e di rettilineità.

Sistema RCU10 di compensazione del conteggio in tempo reale

Utilizza sensori ambientali per monitorare l'ambiente della macchina e fornisce compensazione in tempo reale per i segnali di feedback di posizione.

Interfaccia parallela rapida RPI30

Interfaccia parallela RPI30

RPI30 riceve i segnali seno/coseno analogici differenziali a 1 Vpp, esegue l'interpolazione x4096 e fornisce un'uscita in formato parallelo a 36 bit dei dati di posizione disponibili.

Interfaccia laser RLI20-P - Panasonic Interfaccia laser RLI20-P - Panasonic

Utilizzando un segnale seno/coseno di 1 Vpp proveniente da un sistema RLE, RLI20-P fornisce l'interfaccia con i controlli Panasonic (serie MINAS A5).

Interfaccia USB per RSU10 Interfaccia USB per RSU10

L'interfaccia RSU10 USB accetta segnali seno/coseno di 1 Vpp provenienti da un sistema RLE, esegue l'interpolazione x16384 e fornisce una lettura della posizione tramite una porta USB.

Specchio piano su supporti Renishaw Specchi e accessori

Specchi piani altamente riflettenti con supporti facilmente regolabili e finestre per camere in vuoto con perdita del segnale minima. Questi specchi e le relative ottiche sono stati progettati per massimizzare le prestazioni dell'encoder laser.

Gruppo periscopio DI da 15 mm Gruppo periscopio DI da 15 mm

Il gruppo periscopio aumenta l'offset fra i fasci di misura e di riferimento del rilevatore per interferometro differenziale RLD10-X3-DI.

Interferometro RVI20 compatibile per applicazioni in vuoto Interferometro RVI20 compatibile per applicazioni in vuoto

Offre la capacità di mantenere l'intero percorso di misura all'interno dell'ambiente in vuoto quando utilizzato con la testa del rilevatore RLD10-A3-XX.

Periscopio multiasse RMAP

Periscopio multiasse RMAP-3A Il periscopio multiasse di Renishaw offre sei gradi di libertà di movimento in applicazioni con base e sfrutta le prestazioni della testa dell'interferometro RLD10-X3-DI per misurare con accuratezza beccheggio, imbardata e rollio.

 
loading