Salta la navigazione

Interferometro a retroriflettori RLD10

Interferometri a retroriflettori adatti per applicazioni a lunga distanza e alta velocità.

I rilevatori RLD10 contengono le ottiche dell'interferometro, un esclusivo sistema di rilevamento multicanale delle frange, un otturatore laser e un deviatore di raggio integrato. Sono disponibili varianti di rilevatore RLD10 con uscita del raggio a 0° e a 90°.

Funzioni e vantaggi

  • Soluzioni multiassi: i sistemi retroriflettore ad asse singolo e doppio rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni a più assi.
  • Lunga distanza e alta velocità: i rilevatori con interferometro a retroriflettore consentono applicazioni a velocità superiori di quelle ottenibili con un interferometro a specchio piano.
  • Ambienti sensibili: i rivelatori interferometrici sono disponibili anche nella variante a bassa potenza, per applicazioni che richiedano una dissipazione inferiore a < 2 W specificati dal RLD10 standard.

Specifiche

Corsa degli assida 0 m a 4 m
Risoluzione (configurato con RLU)

Quadratura analogica = λ/2 (316 nm)
Quadratura digitale = 20 nm
Risoluzione RPI20 = 77,2 pm

Errore di non linearità del sistema* (SDE)

*Esclusa l'interfaccia

<±5 nm al di sotto di 100 mm/sec con >70% potenza del segnale
<±13 nm a 2 m/sec con >50% potenza del segnale
Velocità massimaFino a 2 m/s

Per assi superiori ai 4 m, vedere il sistema encoder laser HS20, che supporta assi fino a 60 m.

Per le applicazioni non in vuoto, è necessario compensare l'indice di rifrazione per mantenere l'accuratezza in condizioni ambientali variabili. La soluzione Renishaw per la correzione in tempo reale di queste variazioni è il compensatore RCU10. Il retroriflettore fornito da Renishaw potrebbe non essere adatto per applicazioni in vuoto o bassissima pressione.

È possibile ottenere risoluzioni fino a 38,6 picometri integrando un'interfaccia parallela RPI20 nel sistema RLE (configurazione a specchio piano). Per ottimizzare la risoluzione con un'uscita digitale, gli interpolatori Renishaw della serie REE sono in grado di offrire risoluzioni fino a 0,395 nm (configurazione con specchio piano). Questa interfaccia accetta segnali analogici differenziali con seno/coseno da 1 Vpp e fornisce un'uscita in formato parallelo. Per ulteriori informazioni sui nostri accessori, vedere Sistema di compensazione RCU10 e Interfacce degli encoder laser

Informazioni sui prodotti