Interferometro differenziale RLD10
Gli interferometri differenziali consentono misure relative a un riferimento definito.
La testa differenziale RLD10 utilizza un esclusivo schema ottico progettato per ottenere un basso SDE. I deviatori di raggio integrati consentono la regolazione di beccheggio e imbardata che migliora il processo di allineamento (adatto solo alle applicazioni a specchio piano).
Il rilevatore RLD10-X3-DI è stato progettato per essere montato sulla parete esterna della camera di processo tramite un semplice sistema di fissaggio con tre spine. Non è necessario entrare nella camera per l'allineamento perché il rilevatore contiene deviatori di raggio integrati che permettono di regolare in modo indipendente il beccheggio e l'imbardata del fascio di riferimento e di quello di misura. Inoltre, le caratteristiche di progettazione del sistema di montaggio consentono di rimuovere e riposizionare la testa di rilevamento con un impatto minimo sull'allineamento del sistema.
Funzioni e vantaggi
- Metrologia eccezionale: la straordinaria stabilità della frequenza e un errore ciclico estremamente ridotto consentono di ottenere risoluzioni in uscita fino a 38,6 pm.
- Configurazioni differenziali: misura la posizione relativa del posizionatore rispetto alla colonna, eliminando gli errori di modo comune, come ad esempio il movimento della parete laterale della camera causato dalle fluttuazioni ambientali.
- Rapidità di allineamento: l'allineamento avviene al di fuori della camera di processo, utilizzando quattro deviatori di raggio integrati per superare le tolleranze di montaggio di camera e specchi.
Specifiche
| Corsa degli assi | 0 m - 1 m |
| Risoluzione (configurato con RLU) | Quadratura analogica = λ/4 (158 nm) Quadratura digitale = 10 nm Risoluzione RPI20 = 38,6 pm |
Errore di non linearità del sistema* (SDE) *Esclusa l'interfaccia | <±1 nm al di sotto di 50 mm/sec con >70% potenza del segnale <±6 nm a 1 m/sec con >50% potenza del segnale |
| Velocità massima | Fino a 1 m/s |
Informazioni sui prodotti
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]



