IS1-2
Le sélecteur d'interface IS1-2 est un système entièrement automatique pour les MMT ayant besoin de plusieurs types de palpeurs.
Quatre canaux de sortie séparés
- Les combinaisons suivantes de palpeurs Renishaw peuvent être intégrées à un système automatisé :
- SP25M
- SP80
- SP600
- TP7M
- TP2
- TP6
- TP20
- TP200*
- Interface autonome ou installable en rack
De plus, l'IS1-2 est entièrement compatible avec les systèmes de changement de palpeurs ACR1 et ACR3, la gamme PH10M PLUS de têtes motorisées et le système d'asservissement de tête PHS-2 employant le système PICS (interconnexion de produits Renishaw).
Les modules de programmation TP7M, SP600M, SP80 et SP25M sont fournis préinstallés sur l'unité IS1-2 qui identifie le palpeur en cours d'utilisation. Les modules restants sont fournis séparément et peuvent être installés par l'utilisateur. Les TP2, TP6, TP20, TP200 ont un système d'identification intégré et n'exigent donc pas de module.
* Ce palpeur peut être intégré à un système multi-palpeur avec n'importe quel autre système de palpeur spécifié sans qu'une unité IS1-2 soit nécessaire.
** PH10M PLUS et PH10MQ PLUS uniquement.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.