Sauter la navigation

ACR1

Système d'échange 8 ports pour palpeurs ou allonges de MMT entièrement intégré.

Image de navigation rack de changement ACR1

Installé dans la zone de sécurité de la MMT, le changeur automatique ACR1 permet un échange rapide et automatique des palpeurs sans qu'il soit nécessaire de recalibrer. La tête de palpeur range un palpeur et en prend un autre au moyen du raccord Autojoint hautement répétable.

Convient aux têtes indexables motorisées PH10M PLUS, PH10MQ PLUS ainsi qu'aux palpeurs TP7M, SP600M, TP6A.

Nombre de ports

8

Dimensions

460 mm × 100 mm × 81 mm

Extension de garantie

Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.

 
loading