TP6 et TP6A
Palpeurs cinématiques robustes avec options de fixation M8 et raccord Autojoint.
![TP6 et TP6A avec PI 200-3](/media/img/gen/137e0037aa7d4f4982e2d326b75000e5.jpg)
Les palpeurs TP6 et TP6A proposent différentes options de montage (filetage M8 et raccord Autojoint respectivement). Il s'agit de deux palpeurs à déclenchement par contact dont la force de déclenchement se règle manuellement pour optimiser les performances de palpage avec différentes configurations de stylets.
Ils peuvent porter des stylets longs (gamme M3), mesurent 25 mm de diamètre et permettent une surcourse importante pour une excellente robustesse.
Résumé des caractéristiques | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Application principale | CN universelle robuste et MMT manuelles. | Comme pour le TP6 mais avec un échange rapide de palpeur sans recalibration. |
Sens de palpage | 5 axes : ±X, ±Y, +Z | 5 axes : ±X, ±Y, +Z |
Répétabilité unidirectionnelle maximale (2 σ µm) (à la pointe du stylet) | 0,35 µm | 0,35 µm |
Variation de précourse 360° (plan XY) | ± 1 µm | ± 1 µm |
Poids | 56 g | 76 g |
Gamme de stylets | ||
Plage de force de stylets (réglable) | 0,11 N à 0,3 N | 0,11 N à 0,3 N |
Pression du ressort (réglée par Renishaw) | 0,11 N à 0,13 N | 0,11 N à 0,13 N |
Surcourse du stylet (typique) | Plan XY : ± 22° Axe +Z : 5,5 mm à 0,11 N 2 mm à 0,3 N | Plan XY : ± 22° Axe +Z : 5,5 mm à 0,11 N 2 mm à 0,3 N |
Allonge maximum sur têtes PH10 | 200 mm | 200 mm |
Méthode d'installation | Filetage M8 | Autojoint |
Interface correspondante |
Redonnez un nouveau souffle à votre moyen de contrôle
En actualisant votre système de palpage actuel vous réduirez vos coûts du jour au lendemain.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.