TP200
Palpeur compact à changement de module qui utilise des mécanismes à jauge de contrainte pour donner de meilleurs niveaux de précision et de longévité qu'avec les palpeurs à déclenchement par contact.
![TP200 avec SCR20 et PI 200-3](/media/img/gen/7b182014c60b4d0b91f3bad24479e8e7.jpg)
Éléments du système TP200 :
- Corps de palpeur TP200 ou TP200B (le TP200B est une version avec une meilleure tolérance aux vibrations)
- Module de stylet TP200 - choix de forces de surcourse fixes : SF (force standard) ou LF (force faible)
- PI 200-3 Interface de palpage
- Rack changeur de stylets SCR200
Il existe aussi un module EO (surcourse augmentée) qui, bien qu'ayant la même force de surcourse que le SF, améliore la plage d'exploitation et la protection dans l'axe Z du palpeur.
Caractéristiques et avantages
- La technologie à jauge de contrainte confère une excellente répétabilité et des mesures de formes 3D précises
- Pas de défaut de fermeture des contacts après palpage
- Aucun effet de variation de précourse
- Mesures dans 6 directions
- Stylet pouvant atteindre 100 mm (stylets GF)
- Changement rapide de stylet sans avoir à recalibrer les pointes
- Durée de vie : > 10 millions de déclenchements
Corps de palpeur TP200 / TP200B
![TP200](/media/img/gen/e7fabb2d79b44452942d2b7f0be5c09c.jpg)
Le palpeur TP200 utilise des micro-transducteurs de jauge de contrainte pour donner une excellente répétabilité et une forme 3D précise même avec des stylets longs.
La technologie du palpeur confère une répétabilité submicronique et élimine les variations de précourse que l'on rencontre avec les palpeurs à contacts. L'électronique ASIC à semi-conducteurs dans le palpeur, garantit un fonctionnement fiable sur des millions de points de déclenchement.
Le TP200B utilise la même technologie que le TP200 mais il a été étudié pour avoir une meilleure tolérance aux vibrations. Ceci permet de surmonter le problème des déclenchements parasites qui peuvent survenir par les vibrations transmises par la MMT ou quand on utilise des stylets longs à des vitesses de déplacement plus élevées.
Notez que nous déconseillons d'utiliser le TP200B avec le module LF ou avec des stylets coudés/en étoile.
Résumé des caractéristiques | TP200 | TP200B |
---|---|---|
Application principale | MMT à CN exigeant une haute précision. | Comme pour le TP200 mais en présence de déclenchements parasites. |
Sens de palpage | 6 axes : ±X, ±Y, ±Z | 6 axes : ±X, ±Y, ±Z |
Répétabilité unidirectionnelle (2σ µm) | Niveau de déclenchement 1 : 0,40 µm Niveau de déclenchement 2 : 0,50 µm | Niveau de déclenchement 1 : 0,40 µm Niveau de déclenchement 2 : 0,50 µm |
Écart de mesure - Forme XY (2D) | Niveau de déclenchement 1 : ±0,80 µm Niveau de déclenchement 2 : ±0,90 µm | Niveau de déclenchement 1 : ±1 µm Niveau de déclenchement 2 : ±1,2 µm |
Écart de mesure - forme XYZ (3D) | Niveau de déclenchement 1 : ±1 µm Niveau de déclenchement 2 : ±1,40 µm | Niveau de déclenchement 1 : ±2,50 µm Niveau de déclenchement 2 : ±4 µm |
Répétabilité du changement de stylet | Avec SCR200 : ±0,50 µm maxi. Manuel : ±1 µm maxi. | Avec SCR200 : ±0,50 µm maxi. Manuel : ±1 µm maxi. |
Force de déclenchement (à la pointe du stylet) | Plan XY (tous les modules) : 0,02 N Axe Z (tous les modules) : 0,07 N | Plan XY (tous les modules) : 0,02 N Axe Z (tous les modules) : 0,07 N |
Force de surcourse (à 0,50 mm de déplacement) | Plan XY (module SF/EO) : 0,2 N à 0,4 N Plan XY (module LF) : 0,1 N à 0,15 N Axe Z (module SF/EO) : 4,90 N Axe Z (module LF) : 1,60 N | Plan XY (module SF/EO) : 0,2 N à 0,4 N Plan XY (module LF) : 0,1 N à 0,15 N Axe Z (module SF/EO) : 4,90 N Axe Z (module LF) : 1,60 N |
Poids (palpeur et module) | 22 g | 22 g |
Allonge maximale (sur tête série PH10 PLUS) | 300 mm | 300 mm |
Longueur de stylet maximum recommandée (gamme de stylets M2) | Module SF/EO : 50 mm en acier à 100 mm en GF module LF : 20 mm en acier à 50 mm en GF | Module SF/EO : 50 mm en acier à 100 mm en GF module LF : 20 mm en acier à 50 mm en GF |
Méthode d'installation | Filetage M8 | Filetage M8 |
Interface correspondante | ||
Rack changeur pour modules de stylets | ||
Gamme de stylets |
Modules de stylet TP200
Le module de stylet est monté sur le corps de palpeur TP200/TP200B par l'intermédiaire d'un joint cinématique magnétique hautement répétable assurant un changement de stylets rapide et une protection contre les surcourses de palpeurs.
Trois modules sont disponibles, avec deux forces de surcourse différentes.
Module | SF (force standard) | LF (force faible) | EO (surcourse augmentée) |
---|---|---|---|
Application | Usage général | Billes de stylet de petit diamètre ou lorsqu'une force minimum est essentielle. | Surcourse supplémentaire permettant à la MMT de s'arrêter en toute sécurité après des vitesses de palpage élevées. |
Commentaires | Stylets jusqu'à 100 mm de long et diamètre de bille > 1 mm. | Billes de diamètre inférieur à 1 mm | Même force de surcourse que SF. 8 mm de surcourse en plus dans l'axe Z de palpage. |
Rack changeur SCR200
![SCR200](/media/img/gen/030d042926784e5cb479cdc9857d1d82.jpg)
Le SCR200 réalise un changement automatique très rapide de six modules de stylets TP200. Le SCR200 s'alimente sur l'interface séparée PI 200-3 et offre des fonctionnalités de changement de stylets en toute sécurité. Le SCR200 est disponible en kits « faible force » et « force standard », chacun d'entre eux comprenant un SCR200 ainsi que trois modules de stylets de la même force.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Informations produit
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur le palpeur TP200. Le palpeur de scanning SP25M pourrait également vous intéresser...