Sauter la navigation

TP7M

Palpeur à contact à jauge de contrainte de 25 mm de diamètre avec raccord Autojoint pour mesures sur pièces haute précision.

TP7 avec PI 7-3

Le palpeur TP7M est un palpeur électronique qui utilise la technologie à jauge de contrainte. Ceci lui confère un niveau élevé de précision, élimine la variation de précourse et les erreurs de retour à zéro et lui confère une durée de vie bien plus longue que celle des palpeurs à déclenchement par contact.

En intégrant un raccord Autojoint « multiwire », le TP7M est compatible avec les têtes motorisées PH10M PLUS/PH10MQ PLUS, la tête fixe PH6M ainsi qu'avec la gamme d'allonges « multiwire » (PEM).

Résumé des caractéristiques

TP7M

Application principale

Systèmes flexibles robotisés et systèmes automatisés. MMT automatisées et MMT manuelles.

Sens de palpage

6 axes : ±X, ±Y, ±Z

Précision 3D (test suivant ISO 10360 Partie 2)

S/O

Répétabilité unidirectionnelle (2σ µm)

Niveau de déclenchement 1 : 0,25 µm

Niveau de déclenchement 2 : 0,25 µm

Écart de mesure - Forme XY (2D)

Niveau de déclenchement 1 : ±0,25 µm

Niveau de déclenchement 2 : ±0,50 µm

Écart de mesure - forme XYZ (3D)

Niveau de déclenchement 1 : ±0,50 µm

Niveau de déclenchement 2 : ±1 µm

Force de déclenchement (à la pointe du stylet)

Plan XY : 0,02 N

Axe Z : 0,15 N

Force de surcourse

Plan XY : 0,78 N

Axe Z : 11,75 N

Poids

85 g

Allonge maximale (sur tête série PH10 PLUS)

200 mm

Longueur de stylet maximum recommandée (gamme de stylets M4)

150 mm en acier - 180 mm en GF

Méthode d'installation

Autojoint à câble « multiwire »

Interface correspondante

PI 7-3

Changement automatique de palpeur

Rack changeur automatique

Gamme de stylets

M4

Extension de garantie

Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.

 
loading