TP20
Palpeur à déclenchement par contact à changement de module compact permettant l'utilisation d'une gamme de configuration de stylets et d'allonges pour accéder à des entités sur pièces complexes.

Le TP20 est un système compact de palpage cinématique à déclenchement par contact sur 5 ou 6 directions. Sa conception en deux parties (corps du palpeur et module porte stylet) s'assemblant au moyen d'un accouplement cinématique magnétique répétable. Il est ainsi possible de changer les configurations de stylet soit manuellement soit automatiquement sans avoir à recalibrer les pointes de stylets, d'où un gain de temps significatif au niveau des sous-programmes de contrôle.
Disponibles avec différentes forces de déclenchement, ces modules permettent d'obtenir une concordance parfaite entre précision visée et les conditions de la mesure à effectuer. Des allonges sont également disponibles ainsi qu’un module 6 directions. Le taraudage pour la fixation du stylet est conçu les modèles de la gamme Renishaw M2.
Facile à installer en rétrofit, le système TP20 est compatible avec les interfaces pour palpeurs à déclenchement par contact, les allonges et les adaptateurs existants.
Éléments du système
Éléments du système :
- Corps du palpeur TP20
- Module de palpage TP20 - sept variantes permettent de l’optimiser en fonction des applications
- Rack changeur de module MCR20 ou TCR20 - fonctionnement automatique
- Interfaçable avec les contrôleurs PI 7-3, PI 200-3 et UCC de Renishaw
Sens de palpage | Tous les modules sauf 6 W 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Interface correspondante | Contrôleurs PI 7-3, PI 200-3, UCC | |
Variation de précourse | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ± 0,60 µm ± 0,80 µm ± 1,00 µm ± 2,00 µm ± 1,50 µm |
Répétabilité unidirectionnelle | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ± 0,35 µm ± 0,50 µm ± 0,65 µm ± 1,00 µm |
Répétabilité du changement de stylet | MCR20 Manuel | ± 0,50 µm ± 1,00 µm |
Gamme de stylets | ||
Méthode d'installation | Filetage M8 |
Modules de palpage
Une gamme de sept modules de palpage à usages spécifiques est disponible. Ils sont identifiables par leurs embouts de couleur :
Module | Application | Forces de déclenchement* | Longueurs de stylets | |
---|---|---|---|---|
SF- Force standard | ![]() | Convient à la plupart des applications | XY : 0,08 N Z : 0,75 N Stylet : 10 mm | 10 mm à 50 mm GF |
LF- Force faible | ![]() | Applications à faibles forces de déclenchement, sur joints en caoutchouc, par exemple | XY : 0,055 N Z : 0,65 N Stylet : 10 mm | 10 mm à 30 mm |
MF- Force moyenne | ![]() | Lorsqu'une force de déclenchement supérieure à la force standard est nécessaire | XY : 0,1 N Z : 1,9 N Stylet : 25 mm | 10 mm à 60 mm |
EF- Force élevée | ![]() | Grands ensembles de stylets ou cas où des vibrations peuvent produire des déclenchements parasites. | XY : 0,1 N Z : 3,2 N Stylet : 50 mm | 10 mm à 60 mm |
6W - 6 directions | ![]() | Mesure dans le sens –Z, sur épaulements par exemple | XY : 0,14 N Z : 1,6 N Stylet : 10 mm | 10 mm à 30 mm |
EM1 STD - Allonge de 50 mm | ![]() | La majorité des applications exigeant une allonge de 50 mm | XY : 0,08 N Z : 0,75 N Stylet : 10 mm | 10 mm à 50 mm |
EM2 STD - Allonge de 75 mm | ![]() | La majorité des applications exigeant une allonge de 75 mm | XY : 0,08 N Z : 0,75 N Stylet : 10 mm | 10 mm à 50 mm |
* direction de faible résistance
Rack changeur

Le rack changeur pour modules MCR20 a été conçu pour le rangement sécurisé de modules, pour leur changement automatique et leur protection contre les contaminants atmosphériques éventuellement présents dans l’environnement de travail.
Redonnez un nouveau souffle à votre moyen de contrôle
En actualisant votre système de palpage actuel vous réduirez vos coûts du jour au lendemain.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Informations produit
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur le palpeur TP20. La tête PH20 hautes performances avec TP20 intégré pourrait également vous intéresser...