Tête motorisée PHS-2
La PHS-2 est conçue pour répondre aux critères stricts de mesure utilisés en carrosserie qui exigent des positions angulaires précises et des portées longues.
![PHS-2 R](/media/img/gen/bce88ef195b341c18b2011f9ff00e119.jpg)
La tête PHS-2 à positionnement motorisé étant asservie sur deux axes, on peut la positionner suivant presque n'importe quel angle.
La tête PHS-2 se déplace approximativement à la position requise et, lorsqu'un point de palpage est pris, les axes de la tête se bloquent simultanément avec les axes de la MMT pour donner des mesures précises.
Une gamme de différents palpeurs peut être installée et échangée automatiquement. Il s'agit, entre autres, de palpeurs à déclenchement par contact et de capteurs de mesure laser/optique tiers.
Des allonges de grandes longueurs permettent aux palpeurs à déclenchement Renishaw d'atteindre des entités normalement inaccessibles.
La tête est protégée par des composants électroniques en surcouple intégrés qui désengagent la tête et ordonnent à la machine de s'arrêter en cas de collision.
Température d’exploitation | 15 °C à 40 °C |
Poids * | 3 kg |
Capacité | Masse combinée du palpeur et de l'allonge : 1 kg |
Couple maximum | 2 Nm |
Patinage d'embrayage mécanique | 3 Nm ± 0,5 Nm |
Vitesse de déplacement | 150°/s maximale, 70°/s normale |
Angle de rotation du bras | Axe D : ± 184° Axe E : ± 184° |
Résolution angulaire | 0,2 seconde d'arc (équivalent à 0,1 µm à un rayon de 100 mm) |
Protection anti-collision | Composants électroniques en surcouple |
Interface de tête correspondante | Carte d’interface PHS-2 / contrôleur de l’équipementier |
Système de rack changeur | ACR2 |
* avec allonge de palpeur et joint cinématique
![Bras PHS-2](/media/img/gen/1df86ae8849f44e0a22c12685dfb2499.jpg)
Accessoires
Carte d'interface PHS-2
Le tête PHS-2 est directement pilotée par la carte d'interface de la tête dans l'automate de la MMT. Cette carte traite les communications et conditionne les signaux entre la tête et l'automate de la MMT. La carte d'interface PHS-2 ne traite pas les signaux du système de palpage.
Pivot réglable
Un pivot réglable (KM1 ou KM2) permet une fixation rapide de la tête à la machine.
Le câblage du KM1 passe par le coulisseau.
Le KM2 permet de faire passer le câblage à l'extérieur du coulisseau de la MMT.
Rack changeur automatique ACR2
![Installation d'un ACR2 PHS-2](/media/img/gen/2928e0ee23c3442cb532e21831771af4.jpg)
Le système de changeur automatique ACR2 est un système changeur de bras pour le système de tête à positionnement motorisé PHS-2. Il permet de changer les allonges ou adaptateurs de palpeurs suivant la fonction de palpage exigée.
Les bras sont verrouillés et déverrouillés sur la tête par le mouvement de la machine elle-même. La tête s'enclenche dans un port du rack. La machine fait monter ce port pour débloquer un bras ou le fait descendre pour bloquer le bras à sa position.
N'exigeant aucun branchement d'alimentation électrique ou signal, l'installation de ce rack est très simple.
L'ACR2 se présente comme des paires de ports de rack montés sur un bridage adéquat fourni par l'équipementier. Ce système étant modulaire, on peut utiliser un nombre indéfini de paires de ports n'importe où sur la MMT.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Kits tête de palpage (de type asservie) motorisée PHS-2
Kit 1 tête PHS-2 (comprenant tête PHS-2, paire de port 6 x ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
Kit 2 tête PHS-2 (comprenant tête PHS-2, paire de port 2 x ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
Tête PHS-2 uniquement | A-5795-0001 |
Kits bras et accessoires du PHS-2
Kit 1 bras PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
Kit 2 bras PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 Bras allongé PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1060 |
HE500 Bras allongé PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1050 |
HE330 Bras allongé PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1040 |
HAM PHS adaptateur multifils pour PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1010 |
HA8 PHS adaptateur M8 PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1030 |
PHS allonge boîte | A-2150-0191 |
Kits rack changeur automatique ACR2 (pour PHS1 ou PHS-2)
Paire de port ACR2 pour utilisation avec PHS1 ou PHS-2 | A-1383-0003 |
Carte d'interface PHS-2
Carte d'interface PHS1 ou PHS-2 | A-2150-0824 |
Accessoires PHS-2
PHA3 - PH10MQ PLUS vers KM1 adaptateur à changement rapide | A-2238-0751 |
KM1– cinématique câble passant par le coulisseau pour PHS1 / PHS2 | A-2150-0831 |
KM1– cinématique câble passant autour du coulisseau pour PHS1 / PHS2 | A-2150-0832 |
PL104 - câble d'alimentation 30 m | A-2150-0481 |
PL105 - câble de communication 30 m | A-2150-0482 |
PL106 – câble de palpeur 30 m | A-2150-0483 |
PL107 - câble de surcourse 30 m | A-2150-0484 |