Contrôleurs pour têtes motorisées et racks Autochange
Gamme de contrôleurs servant d'interface entre les têtes motorisées, les racks Autochange de Renishaw et votre MMT.
Contrôleur pour rack changeur automatique ACC2-3
![ACC2-3](/media/img/gen/484a1dfafb674dbf96f056714ae15412.jpg)
L'ACC2-3 traite les communications de et vers l'automate de la MMT, commande le rack changeur automatique de palpeurs ACR1 et assure le multiplexage et l'interface de la tête et des signaux de référence du palpeur.
Hauteur | 44 mm (1U) |
Largeur | 440 mm (boîtier de 19 pouces) |
Profondeur | 180 mm |
Poids | 1,8 kg |
Transmission des données | Série RS232 |
Plage de tension | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Commande manuelle HCU2
![HCU2](/media/img/gen/ce8c601fa342449d8c2f5028334e6552.jpg)
La HCU2 est une télécommande à affichage de positions qui s'utilise avec les contrôleurs de têtes motorisées PHC10-3 et PHC10-3 PLUS. Elle est indispensable lors de la localisation d'une pièce, des contrôles gérés par opérateur et de la programmation de cycle par apprentissage.
Elle permet à un opérateur de changer manuellement l'orientation de la tête sans avoir à envoyer de commande par l'intermédiaire de l'automate de la MMT.
Elle propose une action deux vitesses (mouvement rapide et par à-coups), un affichage de tête à deux axes, un bouton de validation pour le cycle apprentissage ainsi que des LED d'état et d'erreur.
Contrôleur de tête PHC10-3 PLUS
![PHC10-3](/media/img/gen/34555b99d0784cfaa42bb215ada480bd.jpg)
Le PHC10-3 PLUS est un contrôleur de tête qui reçoit les instructions de l'automate de la MMT. Le PHC10-3 PLUS pilote toutes les fonctions de tête et envoie les données d'état système à la MMT :
- Pilotage de la PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS ou PH10MQ PLUS) à sa position, envoyé depuis l'HCU2 ou de la MMT.
- Vérification et indication de la position
- Indication des erreurs telles que les positions non atteintes, les obstructions avant ou après le verrouillage, etc.
Le PHC10-3 PLUS ne traite aucun signal du palpeur. Ils sont acheminés par les axes de tête et le contrôleur jusqu'à l'interface du palpeur.
Longueur | 180 mm |
Largeur | 440 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 1,5 kg |
Transmission des données | RS232 ou USB |
Consommation électrique | Inférieure à 1 A |
Puissances électriques du bloc d’alimentation | Tension d'alimentation : 100-240 V ± 10% |
Connecteurs d'entrée | Sub D15 |
Alimentation | 24 V c.c. 49 Watts, fourni par l’adaptateur secteur Emerson PSU (DP4024N3M) |
Connecteurs sortie de l'état du palpeur | DIN 7 broches ou « D » 9 voies |
Longueur maximum du câble RS232 USB |
5 m (prolongeable en longueurs de 5 mètres au moyen d’un concentrateur jusqu'à un maximum de 30 mètres) |
Commande manuelle | HCU2 seulement |
Carte-fille PHC1050 pour UCC
![PHC1050](/media/img/gen/8178e16ff4174968ad3d9802bff4e40e.jpg)
La carte d'interface PHC1050 fait partie de la gamme de cartes-filles pour contrôleurs Renishaw universels UCC pour MMT. Elle assure une interface simple entre l'ancienne tête de palpage PH10 et le logiciel de métrologie sans utiliser de composants matériels externes, et avec un minimum de câbles et de connecteurs.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.