PH10M-iQ PLUS
La gamme de têtes motorisées PH10 PLUS améliore le rendement en ajoutant aux MMT automatiques contrôlées par programmes, la fonctionnalité de réorientation des capteurs. Cette fonction permet l'inspection des éléments suivant des angles différents sans exiger des changements de stylets fréquents et onéreux.
Moins de temps passé à calibrer = plus de temps pour mesurer !

La calibration déductive permet au PH10M-iQ PLUS d'accéder à de multiples positions sans avoir à recalibrer pour chacune d'entre elles.
- La PH10M‑iQ PLUS est fournie avec un fichier de calibration créé lors de sa fabrication
- Ce fichier de calibration est ensuite appliqué par le programme de palpage au niveau de la MMT *
- Après une procédure rapide de calibration initiale, la PH10M‑iQ PLUS permet une exploitation de la combinaison tête/palpeur dans chaque orientation définie, sans qu'il soit nécessaire de recalibrer.
- La PH10M‑iQ PLUS augmente le rendement en réduisant les frais de calibration
- Les palpeurs de scanning ne peuvent être utilisés qu'en mode PH10 avec une PH10M‑iQ PLUS ; les palpeurs à déclenchement par contact peuvent utiliser la méthode de calibration déductive
Longueur | 117 mm |
Largeur | 60 mm |
Poids | 645 g |
Montage du palpeur | Autojoint Renishaw (multiwire) Des palpeurs à filetage M8 peuvent être utilisés avec un adaptateur de palpeur PAA |
Montage de tête | Attachement selon MMT |
Contrôleur adéquat | |
Mouvement angulaire | Axe A : 0° à 105° en pas de 7,5° Axe B : 0° à 180° en pas de 7,5° |
Nombre total de positions | 720 |
* Doit être pris en charge par le logiciel
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Informations produit
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur la tête motorisée PH10M-iQ PLUS. La tête 5 axes PH20 qui propose une calibration déductive pourrait également vous intéresser...