MH20
El sistema MH20 es un cabezal de sonda con ajuste manual y montaje del módulo de palpadores cinemático integral TP20.
![Cabezal de sonda manual MH20](/media/img/gen/064a4507c8aa4508b5566dc4372fb282.jpg)
El eje A gira hasta ±93° en el plano X-Y. El eje B gira hasta ±300° en el plano Z. El mando giratorio bloquea el giro articulado en cualquier posición dentro del alcance de los movimientos del cabezal.
Después de cada ajuste es necesario recalibrar, no obstante, los módulos TP20, que pueden cambiarse sin repetir el calibrado, siempre que éste se haya realizado en cada posición y no se haya reajustado el cabezal.
Longitud | 731 mm |
Diámetro | 31,5 mm |
Peso | 100 g |
Montaje de la sonda | Montaje cinemáticoTP20 |
Montaje del cabezal | Gama de espigas MS/T |
Interfaz adecuada | |
Número de conectores de sonda | 1 |
Indicador de estado de la sonda | 1 LED |
Conexión por cable | Base DIN a 180º de 5 clavijas |
Graduación del eje A | Articulación sin graduación ±93° |
Graduación del eje B | Articulación sin graduación ±300° |
Barra de extensión máxima | Módulo de extensión EM2: 75 mm |
Un nuevo impulso a los procesos de inspección
Actualice su sistema de inspección actual y vea cómo se reducen sus costes de la noche a la mañana.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.