SFP2 Rauheitsmesstaster für das REVO® Messsystem
Der REVO® SFP2 integriert die Rauheitsmessung in den Messvorgang des KMGs.
Messung der Rauheit / Oberflächenrauheit
Bisher wurden bei der Bestimmung von Rauheit Sensoren verwendet, welche manuell platziert bzw. in der Hand gehalten werden mussten, oder das Bauteil musste zu einem ausschließlich für diese Anwendung bestimmten Messgerät gebracht werden. Mit dem REVO® Multisensor-Messsystem wird die Rauheitsmessung in den Messvorgang Ihres KMGs integriert. Von nun an haben Sie die Möglichkeit, mit nur einem System sowohl zu Scannen als auch Rauheitsmessungen durchzuführen. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es, die Rauheitsmessdaten in das Messprotokoll des Bauteils vollständig einzubinden.
Die Technik der 5-Achsenmessung in Verbindung mit der automatisierten SFP2 Rauheitsmessung bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis, weniger Aufwand bei der Werkstückzuführung und schnelle Amortisation des KMGs.

Vorteile des SFP2 Systems
Das SFP2 System besteht aus einem Messtaster und verschiedenen Modulen, die automatisch mit allen anderen Messtaster-Optionen des REVO Systems wechselbar sind. Dank dieser Flexibilität kann das richtige Werkzeug für die Prüfung einer großen Auswahl an Merkmalen – alle auf nur einer KMG Plattform – gewählt werden. Daten aus verschiedenen Sensoren werden automatisch mit einem bekannten Referenzpunkt in Bezug gesetzt.
- Das MRS-2 Wechselmagazin und die RCP TC-3 Module ermöglichen den automatischen Wechsel des SFP2 Messtasters und der Tasterhalter. Somit ist eine vollständige Integration der Rauheitsmessung im Standard-Prüfprogramm des KMG gewährleistet.
- Der SFP2 nutzt die Möglichkeit des REVO-2 Kopfes für eine unbegrenzte Positionierung und 5-Achsen-Bewegungen.
- Besonders schwer zugängliche Merkmale werden mithilfe der integrierten C-Achse des Messtasters in Kombination mit verschiedenen Tastelement-Formen und einem Gelenkstück zwischen Modul und Tasterhalter messbar.

Eigenschaften des Rauheitsmesstasters
- Der SFP2 ist ein gleitender Messtaster mit einem Diamant-Tastelement und einem Radius von 2 µm, 5 µm oder 10 μm. Der Auflagering wird mit einer geregelten Kraft von zirka 0,2 N gegen die Oberfläche gedrückt, während die Kraft des Tastelements nur 0,003 N beträgt.
- Der SFP2 ist für Bohrungen bis 5 mm Durchmesser verwendbar.
- Messbereich für Oberflächenmessung: 6,3 μm bis 0,05 μm Ra.
- Ausgabe: Ra, RMS und Rohdaten werden über das Protokoll I++ DME vom UCCserver zur Client-Software der Messanwendung gesendet. Die Rohdaten können zur Erstellung detaillierter Berichte an spezielle Software-Pakete zur Rauheitsanalyse weitergeleitet werden.
- Für die Sensorkalibrierung ist eine Messung der Oberfläche des Oberflächenkalibriernormals (Surface Finish Calibration Artefact - „SFA“) erforderlich, das am MRS-2 Magazin montiert ist. Die Kalibriersoftware gleicht die Werte des Messtasters automatisch mit den Werten des Kalibriernormals ab.
- Der SFP2 verfügt über eine integrierte motorische C-Achse, die Rauheitsmessungen in allen erforderlichen Ausrichtungen um das Bauteil ermöglicht.
SFM Tastermodule
Verschiedene Baureihen an SFM Modulen wurden speziell für den Zugang auf zu messende Werkstücke bei besonders anspruchsvollen industriellen Messanwendungen entwickelt.
Jedes Modul der Baureihen besitzt einzigartige Konstruktionsmerkmale und ist optimal einsetzbar: von der universellen A-Reihe, die für hohe Leistungsfähigkeit bei der Messung von Dichtungsflächen an einem Motorblock und dem seitlichen Scanning von Kurbelwellen-Lagerzapfen entwickelt wurde, bis hin zur spezialisierten E-Baureihe, die über eine zweiteilige Kufe mit zentralem Taster verfügt und ideal ist für kurze Scans an kleinen, tief liegenden Bohrungen im Werkstück, wie beispielsweise Schaltschiebern für Automatikgetriebe.
Jedes Modul verfügt über eine einzigartige Geometrie und ein Gelenkstück, durch das sich der Winkel zwischen dem SFH (Surface Finish Holder) Tasterhalter und dem SFM (Surface Finish Modul) Modul mithilfe des Einstellwerkzeugs (MST) in einem Bereich von 180° einstellen lässt.


Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Produktinformationen
-
Broschüre: SFP2 Rauheitsmesstaster
-
Datenblatt: SFM-A1
-
Datenblatt: SFM-A2
-
Datenblatt: SFM-B1
-
Datenblatt: SFM-B2
-
Datenblatt: SFM-B3
-
Datenblatt: SFM-B4
-
Datenblatt: SFM-B5
-
Datenblatt: SFM-C3
-
Datenblatt: SFM-D1
-
Datenblatt: SFM-E1
-
Datenblatt: SFM-E2
-
Datenblatt: SFM-G1
-
Datenblatt: SFM-H1
-
Flyer: Calibration and capability artefacts for SFP2 surface finish probe [en]
Sie sehen sich gerade unseren SFP2 Messtaster an. Vielleicht interessieren Sie sich auch für andere REVO Messtaster, die RSP2 oder RSP3 Messtasterreihe.