Skip navigation

RUP1 Ultraschall-Messtaster für das REVO® System

Das RUP1 Messsystem integriert die automatische Dickenmessung als Teil des KMG Messverfahrens.

Ultraschall-Dickenmessung auf einer 5-Achsen-KMG Messplattform

RUP1 Ultraschall-Dickenmessung

Der RUP1 Ultraschall-Messtaster erweitert die Multisensor-Funktion des REVO® Systems und bietet Ultraschall-Dickenmessungen.

Anders als viele andere Ultraschallsysteme kommt der RUP1 ohne Wasserkühlung oder Kontaktgel aus, um eine gute Signalübertragung zu gewährleisten. Stattdessen arbeitet er mit einer innovativen Tastkugel aus Elastomer, die eine hervorragende Verbindung zwischen Messtaster und Material schafft. Für die Interpretation der RUP1 Messtasterdaten am Oszilloskop sind daher keine Experten mehr erforderlich und der Raum in der Werkstattumgebung wird frei, da keine Tauchtanks benötigt werden.

Der Einsatz von Ultraschall für die einseitige Messung von Teilewandstärken bietet außerdem eindeutige Vorteile gegenüber den traditionellen Messverfahren bei Teilen, deren innenliegende Merkmale meist schwer zugänglich sind.

Der RUP1 ist vollständig in die MODUS™ Messsoftware (Version 1.12) und UCCsuite (Version 5.8) integriert.

Tastkugel aus Elastomer für RUP1

Flugzeugfahrwerksteile, Antriebswellen für die Energieerzeugung und hohle Turbinenschaufeln sind nur einige der Teile, die stark vom Einsatz des RUP1 profitieren.

RUP1 Ultraschall-Messtaster und Tastkugel

RUP1 Vorteile und Merkmale

  • Der RUP1 Ultraschall-Messtaster ist voll kompatibel mit dem MRS2 Wechselsystem und mit allen anderen Messtasteroptionen, die dem REVO System zur Verfügung stehen, automatisch wechselbar.
  • Der RUP1 Messtaster arbeitet mit einem 20 MHz Messaufnehmer. Er bietet einen Dickenmessbereich von 1 mm bis 20 mm mit einer Genauigkeit kleiner als 10 Mikrometer.
  • Der Einsatz von innovativen Tastkugeln aus Elastomer schafft eine hervorragende Verbindung zwischen dem Taster und dem Material und ermöglicht, auch ohne Wasserkühlung oder Kontaktgel, eine gute Signalübertragung.
  • Es werden keine Fachkräfte mehr benötigt, um die Daten am Oszilloskop zu interpretieren, was die Kosten reduziert.
  • Der RUP1 Ultraschall-Messtaster ist in MODUS und die UCCsuite Messsoftware voll integriert und umfasst Funktionen wie:
    • Geometrie- und Materialkalibrierung
    • Überwachung und Kompensation der Tastkugelgröße
    • automatische Berechnung der REVO Messkopf-Positionen basierend auf dem rückwandigen Winkel für nicht-parallele Flächen
    • Überwachung des Tastkugelverschleißes
  • Für die grafische Darstellung der Messergebnisse ist ein eigenständiger Viewer erhältlich.

Technische Daten


Merkmale
Kenndaten
Materialstärke1 mm bis 20 mm bei typischen Metallteilen (Aluminium, Stähle und Titan).
Nicht unterstützt werden: Teile aus Gusseisen, CF, GF, Glas und Zusatzwerkstoffe sowie beschichtete Werkstoffe.
Genauigkeit der Dickenmessung• Besser als 0,025 mm auf parallelen Flächen
• Besser als 0,100 mm auf Keilwinkel bis 10°
Zusammensetzung des Tastelements
Elastomerperle aufgequollen mit einer Lösung aus Ethylenglykol und destilliertem Wasser
Tastkugelverschleiß im Einsatz
1-5 Schichten - je nach Umgebung
Tastkugelverschleiß bei Einsatzbereitschaft
7 Tage, bei Aufbewahrung in einem Magazin und mit Schutzkappe
Haltbarkeit des Tastelements
Mindestens 12 Monate
Messmethode
Punktemessung von nahezu parallelen Flächen und Keilen bis 10°
Messtasterwechsel
Vollautomatisch, um als Teil eines Multisensor-Messsystems zu funktionieren

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

Produktinformationen

 

Sie sehen sich gerade unseren RUP1 Taster an. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die anderen REVO Messtaster; dem RVP optischen Messtaster, SFP2 Rauheitsmesstaster, RSP2 oder RSP3 Messtasterreihe.

loading