Skip navigation

REVO RSP2 Scanning-Messtaster

RSP2 für 2D-Scanning sowie schaltende 3D-Messungen.

RSP2 ist ein leichter, zweckbestimmter Messtasterkörper und Tasterhalter für den Einsatz auf REVO Systemen und eignet sich zum 2D-Scanning (x, y) und für schaltende 3D-Messungen (x, y, z). Der RSP2 besitzt einen universellen Körper, an welchen verschiedene Tasterhalter unterschiedlicher Länge (min. Reichweite von 175 mm und max. Reichweite von 500 mm) angebracht werden können.

RSP2 Baumdiagramm RSH175, 250,350,450,500

Der RSP verwendet die Tip-SensingTechnologie von Renishaw, die speziell entwickelt wurde, um die Antastkräfte zu verringern und die Abnutzung des Tasters zu minimieren.

Die UCC Steuerung gibt die Art des Tasters vor, die mit dem RSP2 verwendet werden kann, und stellt dadurch eine optimale Messleistung sicher.

Wie Tip-Sensing funktioniert

  • Videoanimation des RSP2 REVO Messtasters Tip-Sensing Funktion. Der Reflektor verändert seine Position, sobald der Tastereinsatz das Werkstück berührt und sich dabei leicht biegt. Der veränderte Rückkehrweg des Laserstrahls wird dann von einem PSD-Empfänger erfasst. Die exakte Position der Tastereinsatzspitze ist bekannt, da Reflektor und Tastereinsatzkugel nahe beieinander liegen.

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

 
loading