RTP1 Temperatur-Messtaster für das REVO® System
Automatische Werkstück-Temperaturmessung auf einer 5-Achsen-KMG Messplattform

Der RTP1 Temperatur-Messtaster bietet deutlich höhere Flexibilität für Werkstück-Temperaturmessungen auf einem KMG. Er ist automatisch mit allen anderen REVO-Messtastern in jeder Stufe einer Sequenz zur Werkstück- oder Kleinserienmessung wechselbar. Dies ermöglicht Anwendern die automatische Aufzeichnung der Temperatur, zu der ein Werkstück gemessen wurde, oder der Temperaturabweichungen, die während des Messzyklus aufgetreten sind. Eine Messung kann somit pausiert werden, bis das Werkstück wieder eine akzeptable Temperatur erreicht hat.
Der Messtaster ist in einem Werkstück-Temperaturbereich zwischen 5 °C und 55 °C einsetzbar. Es besitzt einen integrierten Überlaufschutz und kann dank der unbegrenzten Positioniermöglichkeiten des REVO Messkopfes an nahezu allen Werkstückmerkmalen positioniert werden.
Produktspezifikation
Temperaturgenauigkeit bei 25 °C | 0,5 °C |
Werkstücktemperatur-Messbereich | 5 ℃ bis 55 °C |
Typische Zeit für Temperaturmessung | < 10 Sekunden |
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich | +10 ℃ bis +40 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis +70 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0% bis 80% (nicht kondensierend) |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0% bis 80% (nicht kondensierend) |

RCP TC-2 Wechselport

Der RTP1 Temperatur-Messtaster ist vollständig mit dem MRS2 Wechselsystem kompatibel und mit allen anderen Messtasteroptionen, die dem REVO System zur Verfügung stehen, automatisch wechselbar.
Der thermische geregelte RCP TC-2 Wechselport hält den abgelegten RTP1 Messtaster auf Betriebstemperatur und ist mit den MRS und MRS2 Befestigungssystemen von Renishaw kompatibel.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Sie sehen sich gerade unseren RTP1 Messtaster an. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die anderen REVO Messtaster; den RUP1 Ultaschall-Messtaster, den RVP optischen Messtaster, SFP2 Rauheitsmesstaster, die RSP2 oder RSP3 Messtasterreihe.