Skip navigation

REVO RSP3-6 Scanning-Messtaster mit vergrößerter Reichweite

Lange Verlängerungen in Kombination mit 5-Achsen-Bewegungen für einen besseren Zugang zu den Merkmalen sowie Multisensor-Wechsel für mehr Flexibilität.

Der Messtaster RSP3-6 eignet sich besonders durch die Kombination langer Verlängerungen sowie den 5-Achsen-Bewegungen von REVO für den Zugang und die Messung von Merkmalen tief im Inneren von Bohrungen. Dadurch eignet er sich hervorragend für die Prüfung großer Werkstücke, z. B. Motorblöcke, schweren Maschinen in der Bau-, Bergbauindustrie, Automobil- und Verteidigungsindustrie.

Der RSP3-6 ist mit einer Reihe von Tasterhaltern für diverse Anwendungen erhältlich, welche gerade und abgewinkelte Verlängerungen erfordern. Er kann sowohl bei berührenden 3D-Messungen als auch 2D-Scananwendungen eingesetzt werden. Der RSP3-6 kann automatisch mit allen anderen Messtasteroptionen des REVO Systems ausgewechselt werden. Dank dieser Flexibilität kann das optimale Werkzeug für die Prüfung einer großen Auswahl an Merkmalen, auf einer KMG Plattform, gewählt werden.

Reichweite

Erhältlich mit geraden Verlängerungen bis 800 mm sowie abgewinkelten Verlängerungen bis 600 mm von REVOs Rotationszentrum in der A-Achse aus gemessen.

Genauigkeit

Normalerweise weniger als 10 µm Formfehler (gefiltert) und 5 µm Durchmesserfehler beim Scannen eines 50-mm-Lehrrings bei Geschwindigkeiten zwischen 5 mm/s - 10 mm/s. Berührend schaltende Messungen erzeugen normalerweise einen Form- und Durchmesserfehler von 3 µm beim Prüfen desselben Lehrrings.

RSP3-6 Baumdiagramm

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

Videos

 
loading