REVO-2 RVP optischer Messtaster
Erhöhter Durchsatz, leistungsstarke 5-Achsen-Messung für berührungslose Prüfanwendungen.
Berührungslose Messung

Bei manchen Anwendungen bietet eine berührungslose Messung klare Vorteile gegenüber herkömmlichen taktilen Messverfahren. Bauteile oder Komponenten aus dünnem Blech mit einer großen Anzahl an Bohrungen (bis zu 0,5 mm) eignen sich nicht für eine taktile Messung.
Der REVO-2 RVP Messtaster erweitert die bestehende berührend schaltende, taktile Hochgeschwindigkeits-Scan-Funktion und Rauheitsmessfähigkeit des REVO Systems um die berührungslose Messfähigkeit und bietet außerdem eine enorme Steigerung des Durchsatzes und der KMG-Leistungsfähigkeit durch die 5-Achsen-Bewegung und die unbegrenzte Positionierung des REVO-2 Kopfes.
RVP – berührungsloser optischer Messsensor für REVO-2

RVP ist die Messtasterkomponente des Systems mit einem 1.3 Megapixel Global Shutter CMOS Sensor und einem digitalen Signalprozessor. Der CMOS Sensor im Messtaster erfasst große Mengen an Licht, selbst bei kurzen Belichtungszeiten. Das führt zu einer schnelleren Bilderfassung und schnelleren Messzeiten.
Das RVP System hat zwei optische Module, die einzigartige Möglichkeiten bieten. Typische Anwendungen für das VM10 Modul sind zum Beispiel die Prüfung von dünnen Blechteilen, wie Brennkammergehäuse für Triebwerke in der Luft- und Raumfahrt, während die VM11-2 Module die Prüfung von lasergebohrten Kühlluftbohrungen in Triebwerkschaufeln und -komponenten ermöglichen.
RVP im Einsatz
Produktinformationen
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Sie sehen sich gerade unseren RVP Sensor an. Vielleicht interessieren Sie sich auch für andere REVO Messtaster; den SFP2 Rauheitsmesstaster, RUP1 Ultraschall-Messtaster, RSP2 oder die RSP3 Messtasterreihe.