MH20
Der MH20 ist ein manuell einstellbarer Messkopf mit kinematischer, integrierter TP20 Tastermodulaufname.
Die A-Achse rotiert um ±93° in der X/Y-Ebene. Die B-Achse rotiert hingegen um ±300° in der Z-Ebene. Die Schwenkung kann mit einer Klemmeinrichtung auf jede Position innerhalb des Bewegungsbereiches des Kopfes eingestellt werden.
Eine Kalibrierung muss für jede Messkopf-Position erfolgen, wohingegen die TP20 Module wiederholgenau gewechselt werden können, sofern die Kalibrierung des Messkopfes stattgefunden hat und die Kopfposition nicht verändert wurde.
Länge | 731 mm |
Durchmesser | 31,5 mm |
Gewicht | 100 g |
Befestigung des Messtasters | TP20 kinematische Aufnahme |
Befestigung des Messkopfes | Schäfte der MS/T-Reihe |
Interface | |
Anzahl der Messtasteranschlüsse | 1 |
Anzeige des Messtasterstatus | 1 LED |
Kabelverbindung | 5-polige DIN-180°-Anschlussbuchse |
Indexierbarkeit der A-Achse | ±93° stufenlos |
Indexierbarkeit der B-Achse | ±300° stufenlos |
Max. Verlängerung | EM2 Verlängertes Tastermodul – 75 mm |
Neuer Schwung für Ihren Prüfprozess
Rüsten Sie Ihre Messtastersysteme auf und reduzieren Sie sofort Ihre Kosten.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.