PH20 5-Achsen-Schaltkopf-System
Optimieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres KMGs mit berührend schaltender 5-Achsen-Messtechnik.
Use your head! Unendlich besser!

Zur Verkürzung der Messdauer bei konventionellen Messaufgaben mit schaltenden Tastern musste bisher die Geschwindigkeit der KMG Achsen erhöht werden. Mit der „Head Touch“-Methode des PH20 werden die dynamischen KMG-Fehler bei hohen Messgeschwindigkeiten minimiert.
Die einzigartige „Head Touch“-Methode (Kopfantastung) des PH20 Systems ermöglicht die Erfassung von Messpunkten durch Bewegungen des Messkopfes und nicht der KMG-Struktur. Punkte werden schneller und mit einer höheren Präzision und verbesserten Wiederholgenauigkeit erfasst.
Außerdem sind zeitaufwendige Indexierungen des Kopfes dank der 5-Achsen-Bewegung nicht mehr notwendig. Zusammen ergeben diese Geschwindigkeitssteigerungen typischerweise einen dreimal höheren Messdurchsatz im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
Leichter Zugang zu Merkmalen in allen Winkelpositionen
-
Die unbegrenzten Positioniermöglichkeiten des PH20 garantieren einen optimalen Zugang zu Merkmalen bei minimalen Tastereinsatzwechsel. Die simultane Bewegung in 5-Achsen ermöglicht Messungen größerer Werkstücke auf einem KMG, da der für die Kopfrotation benötigte Platz um das Werkstück herum minimal ist. Der PH20 richtet sich automatisch zum Werkstück-Koordinatensystem aus und vermeidet somit Messtasterkollisionen und die Verwendung von genauen Spannvorrichtungen
Schnellere Kalibrierung

Das einzigartige, für den PH20 Schaltkopf entwickelte Kalibrierverfahren bestimmt Kopfausrichtung und Messtasterposition in einem einzigen Arbeitsgang und ermöglicht nachfolgende Messungen in jeder Winkelposition. Weitere Module müssen die Kalibrierkugel nur wenige Male antasten, bevor sie eingesetzt werden können. (Eine verbesserte Messleistung steht bei Bedarf zur Verfügung, indem die Messtasterspitze an der Merkmalausrichtung kalibriert wird.)
Diese enorme Zeitersparnis summiert sich besonders bei regelmäßigen Wiederholkalibrierungen, um den Qualitätsprozessen zu entsprechen, bzw. nach einer Messtaster-Kollision.
Integrierter Standard TP20 Messtaster

Der PH20 Schaltkopf wird mit den bewährten TP20 Messtastermodulen, die verschiedene Antastkräfte, Richtungsoptionen und Verlängerungen bieten, kombiniert, um so den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Die abnehmbaren Module bieten Kollisionsschutz und können unter Verwendung des TCR20 Wechselsystems automatisch gewechselt werden.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Produktinformationen
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade den PH20 an. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Nachrüstung des PH20 auf bestehenden KMGs…