跳轉瀏覽

適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測

簡易的圖形介面具有彈性極高的操作特性,因而無需預先定義量測目標及順序 - 僅需指出並量測。

QuickViewXL™ 具備最適用於研究與開發及現場分析的工具,此工具可快速且輕易的調查、檢閱及描述運動系統的特性,如線性定位、速度加速時間、過行程和到達目標位置所需的穩定時間以及共振與阻尼。

QuickViewXL™ 的功能與應用

  • 及時擷取的資料透過「示波器」方式顯示。
  • 50 kHz 的資料擷取率
  • 兩種資料比較模式,即連續和觸發模式
  • 觸發模式可以擷取和分析資料事件的快照
  • 資料可以輸出為 CSV(可輸出為電子表格和 Mathcad)格式,以供離線分析
  • 使用簡便的頻率量測設備
  • 線性、角度或真直度量測選項
  • 可以在距離、速度和加速度顯示之間選擇
  • 移動瀏覽與縮放功能可詳細分析反覆發生的誤差來源
  • 使用 RSU10 USB 介面可讓量測資料相容於 LaserXL 和 QuickViewXL 軟體套件。此為需要檢視與分析即時動態量測資料的使用者,提供理想的解決方案。

透過單一畫面上的圖形化介面 (幾乎無文字) 來設定、顯示系統狀態和資料檢視,「示波器」功能則可以圖形方式顯示擷取 到的(或「串流處理」的) 資料。獨立的「主動顯示」狀態列提供「一目了然」的 XL-80 環境與量測狀態及警告檢視。

多年來,電氣工程師一直使用示波器研究電壓或電流的高速變化。現在,Renishaw 全新的 QuickViewXL™ 軟體為機械工程師提供相似的功能,使機械工程師得以透過位移、速度或加速度顯示來研究線性、角度或真直度資料的細微變化。

通常只有專用設備才能夠精確界定這些特性。這大幅擴充了 XL-80 雷射系統的功能,並成為機器狀況監控計畫中的必備工具。

可以應用於需要精確和靈活調查與量測的任何地方,對運動系統製造商 (及機器整合商)、從事詳細運動系統分析的研究實驗室與學術機構格外有吸引力;事實上可在任何位置即時檢閱有用的資料。例如,伺服調諧與「假設」類型調查。

 
loading