TB20 通用套件
針對 XL-80 雷射系統提供遠端觸發。
TB20 正交觸發盒可用於遠端觸發 XL-80 雷射。此儀器可監控機器編碼器及其控制器之間的位置回饋訊號,並向 XL-80 輸入觸發訊號。這樣可讓尺規位置或動作與 XL-80 資料擷取同步。TB20 主要用於導螺桿或編碼器系統校正等應用。
TB20 使用交流電源供電,可搭配使用 TTL 正交或類比電流迴路編碼器,並可依據固定的使用者定義間隔觸發雷射量測。TB20 取代 TB10 的功能。
相容性
TB20 相容於類比及數位正交編碼器,需要 5V 電源。可支援:
- 類比 1Vpp 編碼器
- 類比微電流編碼器
- 數位編碼器
類比編碼器應用的最高速率為 1 m/s。數位編碼器速率如下:
解析度 | 速率 m/s |
0.05 µm | 0.5 |
0.1 µm | 1 |
0.5 µm | 5 |