升級系統
Renishaw 為現有使用者提供一系列的升級,為您提供最佳的解決方案。
立即升級就能繼續享有 Renishaw 機器量測解決方案的各種優點。
ML10 升級成 XL-80
Renishaw 能提供針對 XL-80 雷射系統的各種優惠升級套件方案,其中包含將 ML10/EC10 升級至 XL-80/XC-80 所需的所有內容。
相較於 ML10 系統,XL-80 提供更優異的性能以及更顯著的操作優點。雷射可產生極其穩定的雷射光束,採用的波長可追溯至國家和國際標準。
XL-80 系統可完全向下相容於現有 ML10 光學鏡組及設定。為了搭配使用 XL-80,CARTO 軟體套件由以下三項應用程式組成:
- Capture 可收集雷射資料
- Explore 可依據國際標準分析資料,輕鬆產生 PDF 報告
- Compensate 可使用專門配合您需求的補償檔案,進行幾何誤差修正。
RX10 升級成 XR20
XR20 無線旋轉軸校正儀保留 RX10 旋轉軸校正儀的精度、可重複性和自動作業功能,卻同時提供更佳的彈性、更為簡單的設定與操作,以及更快的總體測試等優點。
Renishaw 希望 XR20 無線旋轉軸校正儀的各項強大功能,能讓最多的 RX10 使用者從中獲益。為了讓您更輕鬆作出購買決策,我們提供換購折扣。
推出的標準換購折扣取決於寄回的 RX10 套件是否完整、功能是否齊全。Renishaw 將自行決定是否將無功能、損壞或不完整的套件視為換購品。如果接受,將扣除換購折扣。

QC10 升級成 QC20
基於 QC20 循圓測試儀可帶給您的所有效益,我們認為現有使用者一定會想要升級。
為了盡可能簡化升級,套件的配置方案與定價是提供所謂的「基本升級套件」,加上單獨升級套件或零件等其他配件和選項,為使用 QC20 循圓測試儀提供最低的入門費用。
這樣現有使用者就只需購買所需功能(部分地區也提供「搭售」套件)。
QC20 循圓測試儀升級套件
您可將 QC10 循圓測試儀裝置換購為 QC20 循圓測試儀升級套件,成本不到完整全新套件的一半。
套件包括:
- QC20 循圓測試儀
- Z 軸杯型槽
- 磁性杯型槽
- 電池
- Ballbar 20 軟體及使用指南(下載)
- 設定球
- 機器驗證卡
- 扳手套件
套件包裝經設計可直接裝入 QC10 循圓測試儀箱(2001 年之後的金屬外框箱),或是可購買選配的 QC20 循圓測試儀箱。
QC20 循圓測試儀其他選項
我們提供一系列的 QC20 循圓測試儀配件,協助延伸 QC20 循圓測試儀的功能,並能更方便攜帶。
QC20 局部圓弧測試套件
套件包含一個新改款的中心座組件和 Z 軸杯型槽延長桿。這樣 QC20 循圓測試儀就能執行 220º 局部圓弧測試。
由於無須移動中心座即可在全部三個座標平面(XY、XZ 和 YZ)執行測試,因此可大幅簡化設定作業,並首次達成真正的空間分析。
QC20 小循圓轉接器
QC10 小循圓轉接器不相容於 QC20 循圓測試儀。
現有使用者可購買 QC20 小循圓轉接器,利用螺絲輕鬆將支撐座安裝至 QC20 循圓測試儀機體。50 mm 的循圓測試儀校正塊相容於 QC20 及 QC10 循圓測試儀。
QC20 循圓測試儀手提箱
QC20 循圓測試儀手提箱可同時裝運小循圓套件及 VTL 轉接器。